Lista de favoritos

VX SE acero inoxidable

  • Armario individual VX SE Acero inoxidable
    Armario individual VX SE Acero inoxidable

    Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Anchuras de armario de 600 a 1200 mm. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales.

    Más

  • Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4X
    Armario individual VX SE IP 66/NEMA 4X

    Armario individual de acero inoxidable con cuerpo robusto, dos niveles de montaje integrados, dorsal atornillado y puerta. El techo y los laterales forman una sola pieza con «bastidor» perfilado. Completamente compatible con el sistema de armarios ensamblables VX25. Aumento de la eficiencia, ya que no es necesario montar los laterales. Elevada protección por por IP 66/NEMA 4X.

    Más

+
[X] Cerrar

Required