- Numer artykułu:
- HD 1314.600
- Wersja
- Nachylenie dachu 30° do przodu
- Product modification
- Jednodrzwiowa obudowa sterownicza Kompakt HD od czerwca 2020 otrzymuje nową płytę montażową obudowy sterowniczej Kompakt AX.
- Materiał
- Obudowa i drzwi: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Płyta montażowa: blacha stalowa
Wkładka zamka HD: stal nierdzewna 1.4404 (AISI 316L)
Uszczelka: silikon, zgodnie z FDA 21 CFR 177.2600
- Powierzchnia
- Obudowa i drzwi: szlif prosty, ziarno 400, chropowatość powierzchni RA < 0,8 μm
Płyta montażowa: ocynkowana
Uszczelka: farbowana na niebiesko (RAL 5010)
- Zakres dostawy
- Obudowa zamknięta dookoła
Drzwi z wetkniętą uszczelką
Zawias z prawej strony, możliwość zmiany na lewą stronę
Płyta montażowa
- Wymiary
- Szerokość: 810 mm
Wysokość z przodu: 430 mm
Wysokość z tyłu: 549 mm
Głębokość: 210 mm
- Wymiary płyty montażowej (szer. x wys.)
- 750 mm x 355 mm
- Kąt otwarcia drzwi
- 125°
- Liczba zamknięć
- 2
- Kod IK
- IK08
- Materiały podstawowe
- Stal nierdzewna
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Type rating według UL 50E
- Typ 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 26 kg
- Numer taryfy celnej
- 94032080
- EAN
- 4028177815674
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
HD Obudowa sterownicza kompaktowa, SxWxG: 810x430(H1)x549(H2)x210 mm, stal nierdzewna, 1.4301, z płytą montażową, z drzwiami na zawiasach i uszczelką silikonową