Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- TP 4757.500
- Opis produktu
- Do myszy i klawiatury o szerokości maks. 500 mm. Także przy otwartej klapie zachowany zostaje wysoki poziom ochrony.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakier strukturowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Z wkładką dwupiórkową
Wraz z zestawem montażowym - Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Montowana tylko bez płyty montażowej.
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Materiały podstawowe
- Blacha stalowa
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 15,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177266223
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Opis produktu
- MC Szuflada do pulpitu uniwersalnego, SxW: 600x200 mm, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi