- Numer artykułu:
- IW 6900.710
- Wersja
- Drzwi ozdobne, tylne
- Materiał
- Obudowa, drzwi ozdobne, ściana tylna: blacha stalowa
- Powierzchnia
- Obudowa: gruntowane przez zanurzenie, pokrywane proszkowo z zewnątrz, lakier strukturowy
- Kolor
- Osłony dekoracyjne: RAL 7015
Obudowa: RAL 7035
- Zakres dostawy
- Obudowa, z boku zamknięta
Trójdzielne blachy podłogowe
Nóżki poziomujące
Drzwi ozdobne, tylne
- Wymiary
- Szerokość: 600 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 600 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 48,8 kg
- EAN
- 4028177968516
- ETIM 8
- EC002502
- ETIM 7.0
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Opis produktu
-
IW Industrial Workstation, obudowa, szerokość x wysokość x głębokość: 600x900x600 mm, drzwi ozdobne z przodu, drzwi tylne