- Numer artykułu:
- SK 3245.080
- Opis produktu
- Do wentylatorów filtrujących i filtrów wylotowych. Łatwe czyszczenie przez, znajdującą się na zewnątrz, obojętną dla żywności, uszczelkę silikonową.
- Materiał
- Stal nierdzewna AISI304 - 1.4301 (V2A)
Silikon
- Pasuje do nr kat.
- 3245....
- Wymiary
- Szerokość: 350 mm
Wysokość: 480 mm
Głębokość: 160 mm
- Klasa ochrony NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- NEMA 3
- NEMA 3R
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 56 przy montażu wentylatora filtrującego/filtru wylotowego z matą filtracyjną
- Masa/opak.
- 5,74 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177655522
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
-
SK Osłona przed wodą strumieniową, do SK 3245…., SxWxG: 350 x 480 x 160 mm