- Numer artykułu:
- SK 3286.860
- Opis produktu
- Zestaw rozszerzający do systemu kanałów płaskich Flat 3286.850 do wyrównania szerokości, głębokości wzgl. wysokości w szafach.
- Materiał
- Trudnopalne tworzywo sztuczne według DIN 4102/B1
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kanał płaski 1500 mm
Element łączeniowy
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,8 kg
- Numer taryfy celnej
- 39269097
- EAN
- 4028177557062
- ETIM 7.0
- EC011217
- ECLASS 8.0
- 22410601
- Opis produktu
-
SK Rozszerzenie kanału płaskiego, do systemu kanałów płaskich SK 3286.850, długość: 1500 mm, Trudnopalne tworzywo sztuczne