Produkt wycofywany do: 31 sty 2021
Produkt zalecany alternatywnie:
5302041
- Numer artykułu:
- SK 7109.035
- Opis produktu
- Włącznie z mocowaniem kabla przyłączeniowego i możliwością wprowadzenia taśmy opisowej.
- Dane techniczne
- Trójmiejscowy wskaźnik 7-segmentowy
- Możliwość przełączania °C/°F
- Z czujnikiem NTC o długości 1800 mm
- Z dwoma wyjściami przekaźnika jako zestyk przełączny i zestyk zwierny (maks. obciążenie styku 230 V, 6 A)
- Dowolna histereza przełączania
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres ustawień
- 5 °C...55 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 24 V - 60 V (DC)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177165649
- ETIM 8
- EC004587
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27210707
- Opis produktu
- DK Patch-Panel, z cyfrowym wskaźnikiem, i regulatorem temperatury, 1 U, 482,6 mm (19"), głębokość montażowa: 100 mm, RAL 7036
- Certyfikaty
- EAC