- Numer artykułu:
- SK 3285.900
- Opis produktu
- Klimatyzatory nie wymagają specjalnej konserwacji i są dostarczane bez mat filtracyjnych. Maty filtracyjne można zastosować w warunkach ekstremalnych.
- Korzyści
- Odporność temperaturowa: -40 °C...+80 °C
- Materiał
- Pianka poliuretanowa o strukturze otwartej
- Pasuje do nr kat.
- 3186.93x
- 3187.93x
- 3188.94x
- 3189.94x
- 3186.63x
- 3187.63x
- 3188.64x
- 3189.64x
- 3334.400
- Wymiary
- Szerokość: 390 mm
Wysokość: 397 mm
Głębokość: 10 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Klimatyzatory Blue e+
Chillery Blue e+
- Masa/opak.
- 0,04 kg
- Opak.
- 3 szt.
- Numer taryfy celnej
- 39211310
- EAN
- 4028177709256
- ETIM 7.0
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Opis produktu
-
SK Mata filtracyjna, do klimatyzatora do zabudowy naściennej, SK 3186/3187/3188/3189/3334.400