Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2021
- Numer artykułu:
- SV 9676.621
- Zastosowania
- Do bezotworowego łączenia systemów szyn zbiorczych Flat-PLS.
- Materiał
- E-Cu
- Number of bars per conductor
- 2
- Pasuje do systemu szyn zbiorczych
- Flat-PLS 60
- Flat-PLS 100
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,1 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,12
- Numer taryfy celnej
- 74198090
- EAN
- 4028177625587
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Łącznik wzdłużny E-Cu, do szyn zbiorczych szer.: 40-100 mm, (do 2 szyn na fazę)