Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2017
Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych (przedziału kablowego)
Numer artykułu: SV 9674.362
W przestrzeni rozrządu kabli oddziela główną szynę zbiorczą i umożliwia tym samym bezpieczne podłączenie kabli i przewodów.
- Numer artykułu:
- SV 9674.362
- Wersja
- do głównego systemu szyn zbiorczych w obszarze dachowym
- Opis produktu
- Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem w przestrzeni rozrządu kabli oddziela główną szynę zbiorczą i umożliwia tym samym bezpieczne podłączenie kabli i przewodów. Przeznaczone do systemów szyn zbiorczych Maxi-PLS i Flat-PLS.
- Materiał
- Blacha stalowa, 1,5 mm, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177613676
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Pokrywa zabezpieczenia przed dotykiem do pola listwowych rozłączników bezpiecznikowych (przedziału kablowego), do szaf TS (SxG: 1000x600 mm)