Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
- Numer artykułu:
- SV 9675.240
- Wersja
- Do systemów rozdzielczych szyn zbiorczych w przestrzeni funkcjonalnej (w wnętrzu)
- Opis produktu
- Przygotowane do podłączenia zestawów łączeniowych T.
- Materiał
- E-Cu
- Długość
- 1 750 mm
- Pasujący do
- Można również stosować jako pionową szynę zbiorczą do PE/PEN/N.
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 13,9 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 14,12
- Numer taryfy celnej
- 74071000
- EAN
- 4028177576001
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Opis produktu
- SV Szyna rozdzielcza E-Cu, dł.: 1750 mm, PLS 1600