- Numer artykułu:
- SV 9345.730
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Kątowniki przyłączeniowe
Wpusty przesuwne
- Prąd znamionowy maksymalny
- 400 A
- Napięcie znamionowe robocze
- 690 V, 3~
- Parametry elektryczne UL (SCCR)
- 65 kA - 480 V, wyłącznik mocy maks. 400 A, DIVQ/7
- Odprowadzenie przewodów
- dół
- Do systemów szynowych z odstępem między osiami
- 60 mm
- Wskazówka
- Odprowadzenie przewodów: Wyjście wyłącznika lub jako odprowadzany przewód
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Ilość biegunów
- 3-bieg.
- Wymiary
- Szerokość: 140 mm
Wysokość: 345 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- Wysokość: 5, 10 mm
- Pasuje do producenta (typu)
- Eaton (NZM3, NZM3 UL/400 A)
- GE (FG400)
- Mitsubishi (NF400-SEW/HEW/REW)
- Schneider Electric (NS(X)400, NSJ400)
- Schrack (MC3)
- Siemens (VL400, VL400X UL, VL400 UL, 3VA23, 3VA63)
- Terasaki (E400, S400, H400, L400)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 2,954 kg
- Zawartość miedzi (kg / szt.)
- 1,533
- Numer taryfy celnej
- 85369095
- EAN
- 4028177680036
- ETIM 7.0
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Opis produktu
-
SV Adapter urządzeniowy CB, 400 A, 690 V, 3-bieg., odgałęzienie kabla dolne, z paskami przyłączeniowymi