- Numer artykułu:
- SV 9344.540
- Opis produktu
- Do przedłużenia pokrywy zabezpieczenia przed dotykiem np. przy stosowaniu kabli z długą tulejką zaciśniętą na końcu. Możliwość dowolnego szeregowania u góry i na dole.
- Materiał
- Poliamid
- Kolor
- RAL 7035
- Do rozmiaru
- 2
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,198 kg
- Numer taryfy celnej
- 85472000
- EAN
- 4028177540873
- ETIM 7.0
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Opis produktu
- SV Pokrywa przestrzeni przyłączeniowej, do bezpiecznikowego rozłącznika mocy NH, rozm. 2