- Numer artykułu:
- SV 3455.505
- Korzyści
- Bezobsługowy
- Szybki montaż wtykowy
- Skrzynka zaciskowa z polami do opisu
- Przyłącze uniwersalne
- Zastosowania
- Do stosowania jako odprowadzanie z systemu szyn zbiorczych przewodów L, N lub PE w aparaturze rozdzielczej i sterującej oraz jako zacisk przyłączeniowy przewodu w szafach licznikowych.
- Do montażu na szynach zbiorczych E-Cu lub CUPONAL
- Sposób działania
- Całkowicie zaizolowany zacisk do beznarzędziowego podłączania przewodów
- Odłączanie przewodu za pomocą wbudowanego pinu
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7042
- Test specification
- IEC 60 999-1
- IEC 60 947-7-1/-2
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie z zarobioną końcówką
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, o cienkim przewodzie bez zarobionej końcówki
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, wielożyłowych
- 0,5 ‐ 4 mm²
- Podłączenie przewodów okrągłych, masywnych
- 0,5 ‐ 6 mm²
- Do grubości szyny
- 10 mm
- Opak.
- 10 szt.
- Masa/opak.
- 0,13 kg
- Numer taryfy celnej
- 85369010
- EAN
- 4028177813984
- ETIM 7.0
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Opis produktu
-
SV Zacisk przyłączeniowy przewodu, 0,5-6 mm² (Push-in), do szyn o grubości 10 mm