- Numer artykułu:
- SV 9342.030
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz ze zwiększeniem wysokości, do stopniowego rozmieszczenia szyn profilowych PLS
- Pasuje do szyn zbiorczych
- PLS 1600
- Ilość biegunów
- 1-bieg.
- Wskazówka
- Instalacja wielobiegunowych systemów o odstępie między środkami szyn 60 mm dzięki szeregowaniu wsporników szyny zbiorczej
- Uchwyt przystosowany do zastosowań AC i DC.
- Napięcie znamionowe robocze
- 1000 V, 1~
- 1500 V (DC)
- Wspornik PEN/N/PE
- Tak
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,308 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177614925
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, PLS 1600, 1-bieg.