- Numer artykułu:
- SV 9635.415
- Sposób działania
- Do sterowania silnikami jako bezpośredni układ rozruchowy oraz jako układ nawrotny z wbudowanym zabezpieczeniem przeciążeniowym
- Zastosowana technika hybrydowa umożliwia odporne na zużycie, częste przełączanie półprzewodnikowe
- Podczas pracy mechaniczne styki dbają o niską moc stratną
- Zwarty montaż dzięki małej szerokości montażowej
- Materiał
- Poliamid
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Power dissipation (max.)
- 5,5 W
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - Motor protection
- 2
- Safety Integrity Level (SIL) IEC 61 508 - safe shutdown
- 3
- Napięcie znamionowe robocze
- 500 V (AC), 3~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- 3 A
- Wskazówka
- Podane dane techniczne mogą różnić się w zastosowaniach UL
- Wymiary
- Szerokość: 22,5 mm
Wysokość: 160 mm
Głębokość: 114 mm
- Złącze do przewodów o przekroju okrągłym
- 0,14 ‐ 2,5 mm²
- Regulowany zakres nastaw prądowych
- 0,18 ‐ 3 A
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 90328900
- EAN
- 4028177951860
- ETIM 7.0
- EC002572
- ECLASS 8.0
- 27370804
- Opis produktu
-
SV Elektroniczny moduł sterujący (kontroler) silnika 3 A, 500 V, 50/60 Hz, 3-bieg., złącze do przewodów o przekroju okrągłym 0,14 - 2,5 mm², SxW: 22,5x160 mm