- Numer artykułu:
- SV 9683.564
- Wersja
- z prowadzeniem okablowania
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montaży na ścianie bocznej przestrzeni funkcyjnej do podziału wewnętrznego. Uniwersalny montaż urządzeń sterowniczych i rozdzielczych. Wykonanie dodatkowych płaszczyzn montażowych. W kombinacji z oddzielaczami przestrzeni jednostek funkcyjnych i ściana boczną możliwy jest podział przestrzeni typu 1 do 4.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z kątownikiem mocującym i zestawem montażowym
- Do wysokości przestrzeni funkcyjnej
- 400 mm
- Wymiary
- Szerokość: 502 mm
Wysokość: 393 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 4,7 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177935075
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
-
SV Płyta montażu częściowego, szerokość x wysokość: 502x393 mm, z prowadzeniem, do VX (szer.: 600 mm)