- Numer artykułu:
- SV 9683.308
- Opis produktu
- Do zabudowy powietrznych wyłączników mocy (ACB) w przestrzeniach jednostek funkcyjnych.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,5 mm
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Długość
- 696 mm
- Wymiary
- Długość: 696 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 800 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 4 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177937499
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Opis produktu
- SV Szyna nośna wyłączników mocy ACB do VX (szerokość: 800 mm)