- Numer artykułu:
- SV 3052.000
- Materiał
- Wzmacniany włóknami szklanymi, termoplastyczny poliester (PBT)
Palność zgodnie z UL 94-V0
- Kolor
- RAL 7035
- Ilość biegunów/odstęp między osiami szyn
- 3-bieg.
185 mm
- Pasuje do szyn zbiorczych
- 50 x 10 mm
- 60 x 10 mm
- 80 x 10 mm
- Prąd znamionowy maksymalny
- 1 600 A
- Uwaga dot. nr kat.
- Segment bazowy wspornika szyn zbiorczych może być również stosowany jako wspornik 1-biegunowy.
- Wymiary
- Szerokość: 24 mm
Wysokość: 515 mm
Głębokość: 51 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 1,338 kg
- Numer taryfy celnej
- 85469010
- EAN
- 4028177035751
- ETIM 7.0
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Opis produktu
-
SV Wspornik szyn zbiorczych, 3-bieg., Odstęp środkowy szyn zbiorczych 185 mm, do szyny zbiorczej SxW: 50-80x10 mm