Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Podany nowy artykuł pasuje do ściany bocznej przykręcanej VX, VX IT:
8106260
Zawiasy do ściany bocznej TS, przykręcanej, blacha stalowa
Numer artykułu: TS 8800.110
Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp. Montaż do wyboru: od środka szafy albo od strony zewnętrznej. Należy zamienić 3 wsporniki części płaskiej na zawiasy. Klasa ochrony szafy zostaje zachowana pomimo zawiasowania.
- Numer artykułu:
- TS 8800.110
- Opis produktu
- Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp. Montaż do wyboru: od środka szafy albo od strony zewnętrznej.
- Korzyści
- Klasa ochrony szafy zostaje zachowana pomimo zawiasowania
- Zastosowania
- Należy zamienić 3 wsporniki części płaskiej na zawiasy
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Wskazówka
- Tylko przy stosowaniu zawiasów drzwiowych 180° można zamontować zawiasy ściany bocznej i drzwi na tym samym profilu szafy
- Uwaga! Ściany boczne – zawiasowane lub nie – oraz drzwi i ściany tylne muszą zawsze leżeć naprzeciw siebie.
- Na każdym pionowym profilu szafy może być zamontowana tylko jedna powierzchnia (zawiasy ściany bocznej).
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 0,966 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177246997
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
- TS Zawiasy do ściany bocznej, przykręcane, blacha stalowa
- Dokumentacja
- Info sheet