- Numer artykułu:
- VX 8620.521
- Opis produktu
- Do myszy i klawiatury o szerokości maks. 500/700 mm. Także przy otwartej klapie zachowany zostaje wysoki poziom ochrony.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Szuflada
Klapa
Poprzeczka działowa
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 200 mm
Głębokość: 340 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 54
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 21,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177926882
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
Szuflada do VX, SxW: 800x200 mm