- Numer artykułu:
- DK 7050.035
- Opis produktu
- Do mocowania systemów wspornikowych LSA w obrębie poziomu montażowego 482,6 mm (19˝).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Głębokość: 98,5 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 1,372 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177166233
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
- DK System mocowania do zestawu montażowego LSA, do mocowania systemów wspornikowych LSA, w obrębie poziomu montażowego 482,6 mm (19"), 2 U, gł.: 98,5 mm