- Numer artykułu:
- SM 2383.030
- Opis produktu
- Nadaje do montażu monitorów TFT z VESA 75/100. Adapter do 21" z mocowaniem CP 40 (6501.070), z mocowaniem CP 60 do przyłącza ramienia nośnego 120 x 65 mm (6206.360), z pionowym ramieniem nośnym poprzez przechylne mocowanie obudowy +100°/-60° (6206.460).
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7024
- Wymiary
- Szerokość: 477 mm
Wysokość: 372 mm
Głębokość: 110,5 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 3,2 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177497146
- ETIM 8
- EC002620
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
SM Wspornik TFT, do TFT w wersji stołowej do 21", SxWxG: 477x372x110,5 mm