- Numer artykułu:
- DK 7825.900
- Zakres dostawy
- 4 rolki (2 kierowane) włącznie z materiałem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Typ obudowy: TX CableNet
- Clearande floor
- 40 mm
- Wskazówka
- Tylko do szaf bez płyt podłogi i konstrukcji lub szyn do montażu podłogi.
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 250 kg
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 6,42 kg
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177234086
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
DK Zestaw transportowy, do TS IT, TX CableNet, bez płyt podłogi i konstrukcji lub szyn do montażu podłogi, 4 rolki, w tym 2 kierowane, maks. 2 500 N na element