- Numer artykułu:
- SZ 2500.110
- Wersja
- bez gniazdka
- Korzyści
- Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
- Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
- Odpowiednie wyposażenie do każdego zastosowania
- Wersja
- bez gniazdka
- Materiał
- Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
- Kolor
- Obudowa: RAL 7016
- Zakres dostawy
- Wraz ze śrubami mocującymi
- Moc znamionowa
- 7 W
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie, 2-bieg.
- Okablowanie w szeregu, 2-bieg.
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Mocowanie na zatrzaski
- Mocowanie na magnesy (akcesoria)
- Możliwości montażu
- Do montażu w kompaktowych obudowach sterowniczych AX potrzebna jest szyna do zabudowy wewnętrznej AX oraz kątownik montażowy
- Bezpośrednio do profilu szafy z siatką wymiarową 25 mm
- Strumień światła
- 600 lm
- Kolor światła
- 4.000 K (neutralny biały)
- Wskazówka
- Akcesoria przyłączeniowe są zamawiane osobno
- Wymiary
- Szerokość: 337 mm
Wysokość: 55 mm
Głębokość: 23 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,351 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177806948
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
-
SZ Lampa systemowa LED, 600 lumenów, dł.: 337 mm, 100-240 V