- Numer artykułu:
- DK 7859.000
- Wersja
- Izolacja ochronna, z wewnętrznym bezpiecznikiem (T2A)
- Opis produktu
- Do idealnego oświetlenia szafy sieciowej.
- Korzyści
- Możliwe przełączanie ręczne lub automatyczne przez czujnik drzwiowy
- Optymalne oświetlenie w całej szafie sterowniczej
- Szybki montaż plug & play
- Do wyboru wersje z mocowaniem zatrzaskowym, przykręcanym i magnetycznym
- Gotowe do natychmiastowego użycia dzięki gotowemu do podłączenia okablowaniu
- Montaż bez utraty jednostek wysokości
- Materiał
- Korpus lampy: aluminium ciągnione i prasowane
Osłona lampy: poliwęglan
Zaślepki lampy: PC-ABS
- Kolor
- Obudowa: RAL 7016
- Zakres dostawy
- Lampa systemowa IT LED
Zestaw do mocowania magnesu
Wraz ze śrubami mocującymi
- Możliwości przyłączenia
- Zasilanie ze złącza wtykowego
- Wyłącznik pozycyjny drzwi
- Klasa ochrony
- II (z izolacją ochronną)
- Przełącznik (typ)
- Wbudowany, tryb włączania i wyłączania przełącznika pozycji drzwi
- Rodzaj montażu oświetlenia
- Wkręcana
- Mocowanie na zatrzaski
- Mocowanie na magnesy
- Możliwości montażu
- Mocowanie przykręcane lub zatrzaskowe bezpośrednio do profilu VX IT/VX SE
- TE 8000, obudowa IT: z zestawem do mocowania magnesu
- AX, TP: z zestawem do mocowania magnesu
- AX: z szyną do zabudowy wewnętrznej
- Do pracy z wtyczką euro wg CEE 7/16 oraz wtyczką IEC
- Strumień światła
- 600 lm
- Kolor światła
- 4.000 K (neutralny biały)
- Wskazówka
- Gotowe do podłączenia przewody przyłączeniowe mogą być stosowane tylko z lampą systemową IT LED
- Kaskadowanie kilku lamp systemowych IT LED jest niemożliwe
- Wymiary
- Szerokość: 337 mm
Wysokość: 55 mm
Głębokość: 23 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...55 °C
- Napięcie znamionowe robocze
- 100 V - 240 V (AC), 50 Hz/60 Hz
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 0,35 kg
- Numer taryfy celnej
- 94054990
- EAN
- 4028177817937
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Opis produktu
-
DK Lampa systemowa IT LED, 600lm, do montażu na ramie