- Numer artykułu:
- AS 4050.318
- Wersja
- Ruchomy magazynek narzędzi z 6 pozycjami
Gniazdo narzędziowe
Dodatkowa jednostka napędowa
- Opis produktu
- Opcja nacinania gwintów do wykonywania otworów gwintowanych za pomocą Perforex Lasercenter LC.
- Korzyści
- Możliwość obróbki projektów z otworami gwintowanymi
- Szybkie, automatyczne przezbrajanie z funkcji lasera na funkcję nacinania gwintów dzięki zamocowaniu dodatkowej głowicy
- Zakres dostawy
- Gwintownik
Wraz z zespołami mocującymi do M3 – M10
- Wysokość obróbki (maks.)
- 600 mm
- Grubość materiału
- 5 mm
- Pasuje do nr kat.
- 4050330
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84669360
- EAN
- 4028177806658
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600890
- Opis produktu
-
AS Tapping unit LC 3015/3030, Tapping option for Perforex Lasercenter LC, - Including equipped Tool holders M3 - M10., - Tool magazine with 6 slots., - SK30 Tool holder.