Lista de favoritos

Acessórios para VX25

  • Sistema de base soleira VX
    Sistema de base soleira VX

    O melhor de tudo. O sistema de base soleira VX pode ser utilizado em quase todos os armários. Ele reúne as melhores funções das bases soleiras da Rittal em um único sistema modular variável, criando mais espaço, oferecendo mais comodidade na montagem, gerando mais economia de tempo e proporcionando mais versatilidade com menos peças.

    More

  • Base
    Base

    Sistemas de base soleira como estrutura estável para o armário, pés de nivelamento para compensar irregularidades no piso e rodas para aplicação móvel. Ganhe mais lugar utilizando o espaço da base do armário para acondicionar os cabos.

    More

  • Laterais
    Laterais

    Laterais para cobrir os lados de armários modulares, divisórias e laterais retentoras para separação funcional de áreas, intertravamento de chave seccionadora/travamento de segurança segundo a norma UL

    More

  • Tecnologia modular
    Tecnologia modular

    Não importa se é necessário fazer o transporte de armários modulares completamente equipados ou se unidades individuais precisam ser colocadas no local de instalação: temos a solução ideal para todas as situações de modularidade ao estruturar armários.

    More

  • Portas/fechos
    Portas/fechos

    Configuração frontal modular e portas parciais para diferentes conceitos de autorização, portas transparentes e visores para facilidade no controle visual e versões de puxadores e fechos dependendo das exigências de segurança

    More

  • Interface homem/máquina
    Interface homem/máquina

    Fechos, acessórios de montagem, montagem frontal, monitores

    More

  • Montagem interna
    Montagem interna

    Placas de montagem, sistemas de trilhos, elementos de fixação, prateleiras, sistemas de iluminação, EMC, aterramento, réguas de tomadas

    More

  • Fixação no teto/em parede
    Fixação no teto/em parede

    Com o auxílio dos acessórios apropriados é possível solucionar perfeitamente várias tarefas na parte superior do armário: suspensão com talha ou guindaste, introdução de cabos, ventilação, identificação, alívio da pressão e fixação em parede

    More

  • Sistemas de iluminação LED
    Sistemas de iluminação LED

    O sistema perfeito para iluminação de armários. Inovadora tecnologia de iluminação, perfeitamente adequada aos armários da Rittal. Inovadora tecnologia LED para mais luminosidade nas áreas internas do armário

    More

  • Armários para instalações ISV Ri4Power
    Armários para instalações ISV Ri4Power

    Sistema modular para armários para instalações. Em conformidade com a norma DIN EN 61 439-1/-2 para verificação do projeto.

    More

  • Fixação de cabos
    Fixação de cabos

    Entradas de cabos, placas flangeadas, prensa-cabos, passagem de cabos, roteamento de cabos, roteamento de cabos de 19"

    More

  • Tecnologia de montagem de 19"
    Tecnologia de montagem de 19"

    Quadros com dobradiça, trilhos perfilados, kits para montagem de trilhos perfilados, acessórios para Rittal Data Rack, trilhos deslizantes, montagem em polegadas, patch panels, caixas de derivação, tecnologia LSA

    More

+
[X] Fechar

Required