Construcția de utilaje

Digitalizat și conectat, pregătit pentru viitor

În contextul rețelelor digitale, sistemele software moderne și posibilitățile acestora joacă un rol din ce în ce mai important pentru construcția de utilaje. Utilizarea consecventă a geamănului digital oferă cea mai mare eficiență în ceea ce privește producția, energia și resursele și, astfel, creează premisele pentru a putea produce în mod durabil și economic. Monitorizarea stării oferă clientului final interfața dorită cu lumea producției digitale.

Cu EPLAN și Rittal către geamănul digital

Profitați de această oportunitate pentru a vă diferenția de concurență și pentru a vă pregăti pentru viitor cu cele mai recente soluții de la Rittal și EPLAN.

Promisiunea noastră în materie de performanță:

  • Prin soluțiile de climatizare de la Rittal cu un consum de energie cu până la 75% mai mic și flexibilitate maximă prin blocul de alimentare universal
  • Prin dezvoltarea de soluții IIoT standarizate, pentru conectarea în rețea a utilajelor și a dispozitivelor, cum ar fi senzorii inteligenți pentru monitorizarea dulapurilor de comandă
  • Prin concepte de Serviciu inteligent de viitor, pentru majorarea disponibilității instalațiilor și a eficienței serviciilor

 

  • Prin centrele de date Edge de la Rittal, pentru aplicații în Industry 4.0
  • Prin intermediul centrelor de date Edge în timp real și bazate pe inteligență artificială din German Edge Cloud pentru procesarea datelor industriale

STIWA Automation

80 % mai puțină energie

La STIWA Automation GmbH se efectuează periodic măsurători ale consumului de energie. În unele cazuri, mașinile au nevoie de mai puțină energie pentru funcționare decât pentru răcirea acestora. Compania se bazează acum pe dispozitivele eficiente din...

Xylem Services GmbH

Scăderea cheltuielilor operaționale cu unitățile de climatizare Blue e+ de la Rittal

Xylem Services GmbH se bazează pe unitățile de climatizare din seria Blue e+ de la Rittal pentru a răci instalațiile de distribuție electrică, economisind o sumă cu cinci cifre în fiecare an.