Blue e+ Hladilna enota

Učinkovito hlajenje za industrijo, zunanjo uporabo in IT

Zagotavljamo najbolj učinkovite rešitve klimatizacije na svetu, ki zmanjšujejo ogljični odtis vaše opreme, strojev in sistemov.

Učinkovito hlajenje strojev in procesov s hladilnimi enotami Blue e+

Hladilniki Blue e+ lahko močno povečajo vašo energetsko učinkovitost s komponentami za nadzor hitrosti. Ta inovativna tehnologija pogona in krmiljenja vam omogoča, da dosežete prihranek energije do 70% v primerjavi s hladilniki s povratnim hlajenjem z obvodom vročega plina. Druga novost je kompaktna tehnologija mikrokanalov v toplotnem izmenjevalniku (kondenzatorju). Zaradi večje površine za izmenjavo toplote med hladilnim sredstvom in zrakom iz okolice, glede na prostornino, se količina potrebnega hladilnega sredstva zmanjša za do 55%.

Video

Vaše prednosti na prvi pogled

  • Stabilni procesi in dosledna zmogljivost stroja zaradi natančnega hlajenja (temperaturna natančnost ±0,5 K)
  • Prilagoditve zmogljivosti glede na povpraševanje: Prilagodljiv nadzor hitrosti in inverterska tehnologija varčujeta z energijo, ko nista potrebni
  • Pripravljeni na prihodnost: Skladni s F-plinom zahvaljujoč hladilnim sredstvom z nizkimi vrednostmi GWP
  • Učinkoviti: Uporaba mikrokanalne tehnologije zmanjša količino hladilnega sredstva za do 55 %
  • Prihranek prostora: Kompaktna in modularna zasnova zagotavlja minimalno površino (0,29 m²)
  • Visoka obratovalna varnost zahvaljujoč integriranim varnostnim funkcijam: senzor pretoka, nadzor nivoja, varnostni ventili
  • Zmanjšan čas izpada zahvaljujoč hitri in zanesljivi storitvi ter visoki razpoložljivosti rezervnih delov

Tri različice hladilnih enot – neskončne možnosti

Blue e+ hladilna enota

Hladilna moč: 1,5, 2,5, 4, 5,5 in 7 kW

  • Širok razpon delovanja od -5 °C do +50 °C
  • Do 70 % prihranka energije zaradi komponent s spremenljivo hitrostjo in inverterske tehnologije
  • Mednarodna dovoljenja in primernost za globalno uporabo zaradi večnapetostne zmogljivosti
  • Dalša življenjska doba zaradi hlajenja, prijaznega do komponent

Blue e+ Zunanja hladilna enota

Hladilna moč: 3,5, 5 in 6 kW

  • Odporno na vremenske vplive zaradi aluminijastega ohišja z UV-odporno prevleko
  • Uporabno pri temperaturah do -20 °C
  • Vgrajen grelec za predgrevanje medija
  • Zaščiten zaslon na dotik

Blue e+ Hibridna IT Hladilna enota

Hladilna zmogljivost: 4,5 in 6 kW

  • Idealno za majhne IT aplikacije do 30 kW
  • Komponentam prijazno hibridno hlajenje: do 90 % prihranka energije z integriranim prostim hlajenjem
  • Posebej učinkovito pri namestitvi na prostem, kjer je v zimskih mesecih mogoče doseči visoko delta T
  • Hitra pretvorba obstoječih sistemov LCU DX za skladnost s predpisi o F-plinih

Vsestranska uporaba sodobnih hladilnih rešitev

Hladilne enote Blue e+ ponujajo široko paleto aplikacij in dokazujejo svoje prednosti tam, kjer je natančno hlajenje bistveno – v industrijski proizvodnji, v težkih zunanjih pogojih in pri energetsko učinkovitem nadzoru klime v majhnih podatkovnih centrih.

Digitalne prednosti za manjši ogljični odtis

Dodajte vrednost s celostnim razmišljanjem – hladilne enote Blue e+ S pomagajo, da vaši procesi tečejo še bolj gladko s pametnimi aplikacijami in storitvami.

Povežite svoj pametni telefon s hladilnikom prek NFC sistema za prenos podatkov z enote' ali s skeniranjem QR za ogled vseh onformacij o izdelku:

  • Hitrejša konfiguracija in vzpostavitev hladilnikov.
  • Ustvarjanje in pošiljanje servisnih sporočil.
  • Ustvarjanje in pošiljanje seznamov dodatne opreme in nadomestnih delov.

IoT vmesnik je osrednja komponenta za pametno povezovanje hladilnih rešitev ali senzorjev podjetja Rittal, ki se uporabljajo za spremljanje pogojev okolice. Opremljen je s številnimi vmesniki in protokoli ter zbira in prenaša podatke v IT sisteme na višji ravni ali sisteme za lokalno spremljanje stanja in zdravja strojev.

  • Bolj učinkoviti z optimizacijo integriranih hladilnih enot, hladilnikov Blue e+ in senzorjev za aplikacije industrije 4.0.
  • Hitrejši z brezhibno komunikacijo od senzorja do oblaka.
  • Bolj zanesljivi s povezovanjem z nadzornimi sistemi ali sistemi za upravljanje z energijo  na višji ravni.

Preberite več

<p>Dodajte vrednost s celostnim razmišljanjem &ndash; hladilne enote Blue e+ S pomagajo, da vaši procesi tečejo še bolj gladko s pametnimi aplikacijami in storitvami.</p>

Večja prilagodljivost z vnaprej konfiguriranimi možnostmi hladilnih enot: Naša serija hladilnih enot odpira široko paleto možnosti uporabe. Ne glede na to, kje želite uporabljati svojo hladilno enoto, imamo pravo možnost za vas. Zahvaljujoč vnaprej konfiguriranim možnostm se dobavni roki skrajšajo, postopek naročanja pa poenostavi.

Tukaj smo za vas.

Z veseljem bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi strajnostno hladilno tehnologijo Blue e+.

Nadaljnje povezave

Lang GmbH

Za polovico nižja poraba energije na posamezen stroj

CNC rezkalni in gravirni stroji Lang GmbH so v uporabi po vsem svetu. Podobno se po vsem svetu zahteva tudi dobra energetska učinkovitost in trajnost. Zahvaljujoč hladilnim enotam Rittal Blue e+ je podjetje Lang naredilo pomemben korak v tej smeri in...

Brošura

Učinkovito tekočinsko hlajenje

Integrirano procesno hlajenje – en sistem za vse panoge (PDF)

Rittal s hladilnimi sredstvi, skladnimi s F-plinom

Uredba o F-plinu (EU): Rittal se zanaša na R-1234yf

Uredba o F-plinu (EU) 2024/573 znatno zaostruje zahteve za hladilna sredstva. Od leta 2027 naprej bo za hladilne enote in hladilnike do 12 kW veljala omejitev GWP <150. Rittal že prehaja...

Rittal klimatizacija

Klimatizacija ohišij

Odkrijte energetsko učinkovite rešitve za klimatizacijo, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje vaših naprav in zmanjšujejo vpliv na okolje.