Fiber optik ağın genişlemesi ve yeni nesil 5G mobil iletişim ile, telekomünikasyon şirketlerine ve telekomünikasyon altyapılarına yönelik talepler de artmaktadır. Bunlar yüksek kapasiteler sağlamalı ve gerçek zamanlı olarak iletmelidir. Aynı zamanda, altyapı çözümlerinin dayanıklı olması ve aşırı sıcak veya soğuk ve nem gibi olumsuz hava koşullarında bile optimum düzeyde çalışması büyük önem taşımaktadır.
Modern bir telekomünikasyon altyapısı için dayanıklı, yüksek performanslı çözümler
Rittal, mobil ve geniş bant network gibi telekomünikasyon ağları için tek bir elden akıllı, esnek çözümler sunar. Çözümlerimiz çeşitli, sağlam, verimli ve aynı zamanda müşteri gereksinimlerine bağlı olarak ölçeklenebilir.
- Akıllı modüler gövde sistemi (tek panelli ve çift panelli ) ve iklimlendirme
- Sağlam ve UV ışınlarına dayanıklı boya ve yüksek koruma sınıflarına sahip üstün kaliteli malzemelerden yapılan dayanıklı gövde
- Geniş performans aralığına ve -30 °C ile + 60 °C arasında geniş bir sıcaklık aralığına sahip enerji verimli soğutma çözümleri
- Uluslararası onaylar sayesinde dünya çapında kullanılabilirlik
- Ortalama %75 enerji tasarrufu için soğutma cihazlarımızda enerji verimli Blue e+ teknolojisi
- Rittal'in akıllı tasarımlı dış mekan gövdeleri ile yüksek düzeyde pasif ısı dağılımı
- fiziksel ortam koşullarını izlemek için Rittal soğutma çözümlerini ve sensörleri bağlamak üzere gövdelerin ve ekipmanın IIoT çözümleri yoluyla uzaktan izlenmesi
- Az bakım gerektiren gövdeler ve soğutma çözümleri ile ve dünya çapında servis ağı ile hızlı yedek parça tedariki
- Edge veri merkezleri sayesinde kısa gecikme süreleri ve maksimum güvenliğin yanı sıra en üst düzey bilgi işlem gücü ve güvenilirliği
- KOBİ, bulut ve edge uygulamaları için bağlanmaya hazır IT altyapısı
- Yatırım ve işletme maliyetlerini azaltmak için OpenRack standardına dayalı OCP çözümleri