Temel bilgi

Önemli Rittal konuları hakkında bilgiler

Temel bilgi

Temel bilgi

Burada ürün lisanslarımızı, Rittal yüzey korumamız, kalite yönetimimiz, EDI, Rittal EMC konsepti ve kullanma talimatlarımız hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Ürün onayları

Sertifikalı Rittal kalite laboratuvarında testler, bilinen tüm uluslararası standartlara göre yapılır. Bu standartların gerekliliklerini karşılamak için bir panonun 20 farklı kontrolden geçmesi gerekir.

Onaylar

Rittal ürünleri, uluslararası kabul görmüş en yüksek kalite standartlarını karşılar

Tüm bileşenler, uluslararası yönetmelik ve standartlara uygun olarak en zorlu testlere tabi tutulur. Sürekli korunan yüksek ürün kalitesi, kapsamlı kalite yönetimi ile sağlanır. Harici denetim kuruluşları tarafından...

CE uygunluğu

Rittal boş kontrol panolarının CE uygunluğu

CE etiketlemesi ile ilgili olarak, boş kontrol panoları, DIN EN 62208'e göre tip testine dayalı 2014/35/EU Alçak Gerilim Yönetmeliği uyarınca geçerli bir AB yönetmeliğine tabidir...

Rittal yüzey koruması

Rittal, yüzey işleme için yeni teknolojiler kullanır. Nano boya ile Rittal ürünleri önceden mümkün olan en yüksek seviyede korozyon ve yüzey koruması elde etmektedir.

Rittal, ürünlerinin dayanıklılığını, işlevini ve güvenliğini optimize etmek için sürekli olarak yeni yöntemler geliştirmekte ve test etmektedir. Gövde ve pano teknolojisinde dünya pazar lideri, nano boya kullanımıyla artık yüzey teknolojisinde yeni standartlar belirlemektedir.

Yüzey korumasından fazlası

Rittal'den genişletilmiş kontrol prosedürü

Genişletilmiş test prosedürümüz Surface Protection Plus, malzemeleri sistem düzeyinde test eder. Başka bir deyişle, ilgili uygulama yelpazesinde tek bir parça yerine ürünün tamamı teste tabi tutulur.

Anti-parmak izi / anti-grafiti

Kirin şansı yok

Eski Yunanlılar bile biliyordu. Dünyamız küçük parçacıklardan oluşmaktadır. Günümüzde araştırmalar bu bilgiden yararlanmaktadır. Çünkü nanoteknoloji, atomların alanına nüfuz etmeyi ve...

Rittal boya yapısı

Optimum yüzey koruması

Yüzeyin üç kat işlenmesi optimum korozyon koruması sağlar ve mineral yağlara, yağlama maddelerine, işleme emülsiyonlarına ve temizlik için kullanılanlar gibi solventlere karşı dayanıklıdır.

Kalite Yönetimi bilgilendiriyor

Rittal'de IP ve NEMA koruma sınıfları ECB • S sertifikası, kalite yönetimi ve ürün çevre koruması hakkında bilgiler.

Laboratuvarda kontrol edilmiş kalite

Tüm sınırlar aşan Rittal kalite yönetimi

Yenilikçi Rittal ürünlerinin uygulama alanları giderek daha çeşitlenmektedir - talepler giderek daha karmaşık hale gelmektedir.

Product environmental protection at Rittal

About environmental protection at Rittal

“We are aware of our responsibility to the environment and society in which we live. We want, therefore, to take part in shaping and improving it.” This company principle guides our daily actions.

Daha fazla bilgi

EMC Konsepti

Optimum elektromanyetik uyumluluk için

Elektrik, manyetik ve elektromanyetik alanlar her yerdedir. Ayrıca kontrol panoları ve cihaz gövdelerinin çevresinde. Bu elektromanyetik ortam, teknik sistemler için parazit faktörü haline gelebilir. Bunun dışında, cihazların...

EDI

İki şirket arasındaki standart iş süreçlerinin elektronik alışverişi

EDI nedir? EDI, "Elektronik Veri Değişimi" anlamına gelir ve iki şirket arasındaki standart iş süreçlerinin elektronik alışverişidir.

Taşıma & Depolama talimatları

Taşıma ve depolama için talimatlarımız

Rittal products must always be stored and shipped with due care in accordance with these guidelines.