- Model numarası:
- DK 7030570
- Dizayn
- CMC III GSM Unit Quad-Band
- Ürün açıklaması
- Yedek bir aktarım yolu oluşturmak veya ağ altyapısı mevcut olmadığında alarmları aktarmak için. Alarm bildirimi, SMS olarak verilir. Gerilim beslemesi, Processing Unit üzerinden gerçekleştirilir.
- Malzeme
- Plastik
- Renk
- Ön: RAL 9005
Pano: RAL 7035
- Teslimat kapsamı
- RJ 12-bağlantı kablosu (2 m)
Montaj malzemeleri dahil
- Bilgi
- Processing Unit/Processing Unit Compact ünitesinin seri arayüzü RS 232'ye, sadece yedekli bir alarm yolu atanabilir.
- Requirements communication port
- GSM için piyasada standart olarak bulunan bir SIM kart müşteri tarafından temin edilmelidir.
- GSM frequencies covered
- 850 MHz
- 900 MHz
- 1800 MHz
- 1900 MHz
- Paketteki adet
- 1 adet
- Net ağırlık
- 0,47 kg
- Brüt ağırlık
- 0,672 kg
- Gümrük tarifesi numarası
- 85176200
- EAN
- 4028177695900
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Ürün açıklaması
-
CMC III GSM Ünitesi