Kızaklar, ağır yük TE için

Model numarası: DK 7063740

L tipi profil raylı veya inç ölçülü montaj çerçeveli ve 745 mm iç düzlem mesafeli, arka düzleme askı braketleri sayesinde hızlı ve kolay montaj.

Model numarası:
DK 7063740
Ürün açıklaması
745 mm'lik önceden monte edilmiş aralığa sahip L biçimli profil rayları için. Askı dili sayesinde arka düzeye kolay ve hızlı montaj.
Malzeme
Çelik sac
Yüzey
Çinko kaplama
Teslimat kapsamı
Montaj malzemeleri dahil
Distance between mounting levels
745 mm
Load capacity static
1.000 N
Yerleştirme yüzeyi
Genişlik: 50 mm
Derinlik: 734 mm
Paketteki adet
2 adet
Net ağırlık
2,71 kg
Brüt ağırlık
2,909 kg
Gümrük tarifesi numarası
73269098
EAN
4028177516878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Ürün açıklaması
DK slide rail, heavy-duty, 1000 N static, for L-shaped mounting angles or 482.6 mm (19") mounting frames and a clearance of 745 mm between levels
Dokümantasyonlar
Info sheet