AX. KX.
System Perfection.

Kompaktní rozváděčové skříně a malé skříňky.

Časová úspora

Výrazně rychlejší montáž

Lišty pro montáž vnitřního příslušenství jsou klíčové! Rychle se umístí a přišroubují; bez nutnosti vrtání. Komponenty jsou na lišty namontovány během okamžiku.

Využití prostoru

Optimalizace prostoru uvnitř skříně

Až o 30% váce místa pro zavedení kabelů díky větším přírubovým deskám.

Využití prostoru

Stabilita

Vyšší nosnost

Lišty pro montáž vnitřního příslušenství, které lze nasadit na výstupky ve skříni, zvyšují stabilitu, zejména při dynamickém zatížení.

Stabilita

Schválení a klasifikace UL

jsou zachovány

Žádné vrtání při instalaci lišt pro vnitřní vybavení znamená, že je zachováno schválení. Komponenty příslušenství, které uzavírají stávající prostor ve skříni zajišťují shodu s UL.

Přestavba a dovybavení

je možné kdykoliv

Komponenty lze kdykoliv namontovat a odmontovat z lišt pro vnitřní vybavení - flexibilita pro pozdější přestavby a dodatečné vybavení.

Příprava skříně

Žádné vrtání do skříně

Lišta pro vnitřní vybavení se upne rychle a snadno - bez nutnosti vrtání. Výstupky na boční stěně skříně umožňují montáž bez nutnosti vrtání.

Montáž komponent

Jednoduchá montáž

Komponenty jako např. systémové svítidlo lze během okamžiku namontovat na lišty pro montáž vnitřního vybavení - úspora reálného času.

Systémové příslušenství

Velký výběr pro rychlý návrh

Příslušenství - od přírubových desek přes uzamykací systémy až po montáž n astěnu - zajišťuje rychlý návrh a snadnou instalaci.

Systémové příslušenství

Rastr 25 mm pro přílsušenství VX25

Vyšší flexibilita při výběru příslušenství

V kombinaci s podlahovou montážní lištou lze použít i systémové příslušenství ze skířní VX25 ha kojsou systémová chassis, nosné lišty pro uchycení kabelů, nebo montážní lišty

Přestavba a dovybavení

je možné kdykoliv

Komponenty lze kdykoliv namontovat a odmontovat z lišt pro vnitřní vybavení - flexibilita pro pozdější přestavby a dodatečné vybavení.

Redukce počtu dílů

znamená zjednodušení logistiky a skladování

Použití stejných dílů zajišťuje zjednodušení a optimalizaci řízení dodavatelského řetězce.

Redukce počtu dílů

Doručení 24 h

Objednejte dnes - zítra obdržíte

Jak skříně AX, tak i příslušenství jsou dostupné ze skladu a dodané v rekordním čase.

Doručení 24 h

Záruka kvality

zajišťuje dlouhou životnost

Systém je již léta úspěžně používán a přesvědčuje svou vysokou kvalitou a spolehlivostí.

Záruka kvality

Udržitelnost

díky konvertibilnímu systému s dlouhou životností

Dlouhodobé používání a možnost snadné přestavby a dovybavení chrání životní prostředí.

Udržitelnost

RiPanel

Správná a konzistentní konfigurace

RiPanel usnadňuje konfiguraci AX - zobrazí se pouze komponenty a příslušenství, které odpovídají vybrané skříni. Integrovaný 3D modeů vám umožní umístit její správné místo.

RiPanel

Automatická dokumentace

Aktuální data jsou vždy dostupná

SW řešení Eplan pomáhají vytvářet kompletní dokumentaci - žádné chyby, žádné další úsilí.

Automatická dokumentace

Automatizované procesy

Kompatibilní s Průmyslem 4.0

Digitalizace umožňuje bez námahy integrovat AX do automatizované výroby.

Automatizované procesy

Rittal ePOCKET

Vaše schránka pro digitální schémata zapojení pro stroje a systémovou dokumentaci - na jakémkoli zařízení, kdykoli a kdekoli.

Rittal ePOCKET

Hodnotový řetězec

pro vyšší efektivitu

AX jsou součástí hodnotového řetězce, protože jsou zde vyžadována integrovaná, konzistentní a na datech založená řešení.

Hodnotový řetězec

MAXIMÁLNÍ VÝHODY

Výhody AX

  • Časová úspora
  • Využití prostoru
  • Stabilita
  • Schválení a klasifikace UL
  • Přestavba a dovybavení
  • Příprava skříně
  • Montáž komponent
  • Systémové příslušenství
  • Rastr 25 mm pro přílsušenství VX25
  • Přestavba a dovybavení
  • Redukce počtu dílů
  • Doručení 24 h
  • Záruka kvality
  • Udržitelnost
  • RiPanel
  • Automatická dokumentace
  • Automatizované procesy
  • Rittal ePOCKET
  • Hodnotový řetězec
360°
360°
360°
360°

HLEDEJTE SE

Digitalizace plochých dílů skříňky

Digitalizace plochých dílů skříňky

QR kód na všech obráběných plochých dílech zjednodušuje jejich plně automatickou integraci do procesu výroby a umožňuje plynulé digitální monitorování od příjmu zboží až po dokončení.

Vyrovnání potenciálů

Vyrovnání potenciálů

Montáž přírubové desky zahrnuje také automatické vyrovnání potenciálů. To je zajištěné dvěma závitořeznými šrouby, které jsou vedeny speciálními otvory a vytvářejí tak kontakt.

Chytrý návrh

Chytrý návrh

Všechna data potřebná pro návrh, projektování a automatizované výrobní procesy jsou dostupná ve vysoké kvalitě.

RiPanel

RiPanel

Mnoho nástrojů pro konverzi a nové plánovací nástroje podporují zákazníky firmy Rittal při automatizovaném výrobním procesu a práci s virtuálním prototypem.

360°
Hrana víka

Hrana víka

Konstrukce obvodové hrany skříňky umožňují plošné a spolehlivé dosedání litého pěnového těsnění z PU pěnu a přispívají k zachování stupně krytí IP 66.

Zachování stupně krytí

Zachování stupně krytí

Lité pěnové těsnění z PU pěny umožňuje zachování stupně krytí v teplotním rozsahu od -20 °C do +80 °C a lze je v případě potřeby přelakovat.

Otočný uzávěr

Otočný uzávěr

Otočný uzávěr k montáži bez použití nářadí s vložkou Doppelbart bezpečně uzamkne E-box KX a umožňuje integraci do individuálních zámkových systémů.

Uzemnění

Uzemnění

Připojení ochranného vodiče umožňuje obzvláště rychlé a komfortní uzemnění, i dodatečně. Jednoduše připojte zemnicí kabel s maticemi do drážky, utáhněte - hotovo!

Příslušenství

Příslušenství

Při použití příslušenství Rittal do již zhotovených nebo nových otvorů ve skříni zůstává v plném rozsahu zachována standardní certifikace UL.

360°
Otočný mini uzávěr

Otočný mini uzávěr

Otočný mini uzávěr funguje téměř okamžitě. Již pootočení o čtvrtinu otáčky stačí pro správné centrování víka a jeho utěsnění po celém obvodu.

Montážní deska

Montážní deska

Montážní deska u E-box KX se jednoduše zasune zepředu a prostorově úsporně upevní přímo před zadní stěnu.

Koncept balení

Koncept balení

Koncept balení pro optimalizaci procesu umožňuje přímý přechod do výroby, protože všechny ploché díly a otočné uzávěry se dodávají v nenamontovaném stavu. Nevznikají tak žádné náklady na demontáž.

Upevnění na stěnu

Upevnění na stěnu

Standardní otvor v zadní stěně umožňuje rychlé přišroubování držáku pro upevnění na stěnu z vnější strany pomocí závitořezného šroubu – bez kontramatice z vnitřní strany. Vysoký stupeň krytí zůstane přitom zachován bez jakéhokoli omezení.

360°
Nosné lišty

Nosné lišty

Nosné lišty lze volitelně namontovat na přední stranu integrované montážní děrované lišty, nebo pro lepší využití hloubky skříňky přímo na zadní stěnu skříňky.

Závěsy dveří

Závěsy dveří

Závěsy dveří 180° u E-boxu KX vytvářejí více prostoru a zlepšují přístupnost do vnitřní části skříňky, zároveň zjednodušují přístup.

Světlý vnitřní rozměr

Světlý vnitřní rozměr

Odstranění upevňovacích úchytů víka vytváří větší světlý rozměr skříně pro montáž vnitřního vybavení.

Montáž

Montáž

Svorkovnicové a rozvodnicové skříňky KX lze dle potřeby vybavit nosnými lištami nebo montážními deskami.

360°

Výhody

Výhody KX

- Až o 30 % více místa pro zavedení kabelů
- Až o 30 % méně času potřebného pro montáž
- 30 nových funkcí

  • Digitalizace plochých dílů skříňky
  • Vyrovnání potenciálů
  • Chytrý návrh
  • RiPanel
  • Hrana víka
  • Zachování stupně krytí
  • Otočný uzávěr
  • Uzemnění
  • Příslušenství
  • Otočný mini uzávěr
  • Montážní deska
  • Koncept balení
  • Upevnění na stěnu
  • Nosné lišty
  • Závěsy dveří
  • Světlý vnitřní rozměr
  • Montáž

VYTVÁŘENÍ HODNOT

OPTIMALIZOVANÉ PRO DIGITALIZACI

Klíčem k větší efektivitě při řízení a výrobě rozváděčů jsou integrovaná koncová řešení a řešení založená na datech v celém hodnotovém řetězci – od projektování a systémového inženýrství až po automatizaci. Zajistěte si konkurenční výhodu v budoucnosti.

Kompaktní rozváděčové skříně pro Průmysl 4.0

Pro výrobu nových kompaktních rozváděčových skříní byl v Haigeru ve středním Hesensku vybudován nový závod. Celosvětově nejmodernější výroba kompaktních rozváděčových skříní a malých skříněk dle konceptu Průmyslu 4.0 byla postavena za 250 milionů eur. Díky vysoce automatizovanému řízení výroby se závod stává garantem stálé dostupnosti sériových skříní Rittal.

Skříň AX je jako stvořená pro automatizované obrábění

Společnost Rittal je tak opět průkopníkem v oboru. Cílem přitom bylo nejen zvýšení vlastní flexibility, ale také přenesení vysoké efektivity až do výrobního procesu u zákazníka. Každá skříň, která opouští nově vybudovaný a vysoce automatizovaný závod společnosti Rittal v Haigeru, přináší veškeré předpoklady pro integraci do následných automatizovaných nebo mechanických procesů. Koncept balení vyvinutý speciálně pro skříně AX a KX umožňuje vyjmout ploché díly bez jejich demontáže a použít je ve výrobním procesu u našich zákazníků.

Rittal je průkopníkem ve výrobě sériových rozváděčových skříní

Společnost Rittal byla v roce 1961 celosvětově první firmou, která sériově vyráběla rozváděčové skříně. Vše začalo kompaktní rozváděčovou skříní AE, předchůdcem současné skříně AX. Navzdory všem doporučením v oboru realizoval Rudolf Loh, s notnou dávkou odvahy a řádnou vynalézavostí, svou vizi vyrábět rozváděčové skříně průmyslově.

Nové perspektivy – z AE se stává AX

Z jednoduchého systému rozváděčových skříní se postupně vyvinula celosvětově největší systémová stavebnice pro výrobu rozváděčů. Díky velké inovativní síle společnosti Rittal vznikaly postupně různé generace rozváděčových skříní, používané v řádech milionů kusů, které často předstihly svou dobu. Nejnovější generace – AX – je odpovědí na výzvy éry Průmyslu 4.0 a je novým originálem.