시간 절감
훨씬 빠른 조립
내부 설치 레일이 핵심입니다! 빠르게 고정하고 나사로 조일 수 있으며 드릴링이 필요하지 않습니다. 구성품이 순식간에 레일에 장착됩니다.
콤팩트 인클로저와 소형 인클로저.
내부 설치 레일이 핵심입니다! 빠르게 고정하고 나사로 조일 수 있으며 드릴링이 필요하지 않습니다. 구성품이 순식간에 레일에 장착됩니다.
더 커진 글랜드 플레이트를 통해 케이블을 위한 공간이 30% 더 넓어졌습니다.
로케이터 패턴에 사용되는 폼 핏 레일은 특히 동적 하중 하에서 안정성을 높여줍니다.
내부 설치 레일을 장착하기 위해 드릴링이 필요하지 않으므로 승인에 영향을 미치지 않습니다. 인클로저의 기존 개구부를 밀봉하는 데 사용되는 액세서리 구성 요소는 UL 준수를 보장합니다.
구성 요소를 표준 레일에 쉽게 설치하거나 개조할 수 있어 나중에 재구성하거나 개조할 때 유연성을 보장합니다.
내부 설치 레일을 빠르고 쉽게 제자리에 고정할 수 있어 드릴링이 필요하지 않습니다. 인클로저 측면 패널의 로케이터를 사용하면 포지티브 잠금 시스템으로 나사로 고정할 수 있어 가공이 필요하지 않습니다.
예를 들어 시스템 조명과 같은 구성 요소를 레일에 순식간에 장착할 수 있어 시간을 절약할 수 있습니다.
글랜드 플레이트부터 잠금 시스템, 벽면 장착 브래킷에 이르는 액세서리 구성 요소로 신속한 설계, 계획 및 설치가 가능합니다.
AX 베이스 구성 레일과 결합하면 마운팅 플랜지가 있는 펀칭 섹션, 케이블 클램프 레일 및 지지 레일과 같은 VX25 인클로저의 시스템 액세서리도 사용할 수 있습니다.
구성 요소를 표준 레일에 쉽게 설치하거나 개조할 수 있어 나중에 재구성하거나 개조할 때 유연성을 보장합니다.
동일한 부품을 사용하면 복잡성이 줄어들고 공급망 관리가 최적화됩니다.
AX 본체와 모든 액세서리는 기성품으로 바로 구매할 수 있으며 빠른 시간 내에 배송됩니다.
이 시스템은 수년 동안 성공적으로 사용되어 왔으며, 고객들은 뛰어난 품질과 신뢰성에 깊은 인상을 받았습니다.
긴 사용 수명과 간단한 재장착/재장착 옵션은 환경 보호에 도움이 됩니다.
RiPanel을 사용하면 선택한 인클로저와 일치하고 적합한 구성 요소와 액세서리 부품만 표시되므로 AX를 간편하게 구성할 수 있습니다. 통합 3D 모델을 통해 직접적이고 정확한 위치 지정이 가능합니다.
Eplan의 소프트웨어 솔루션은 추가 작업 없이도 포괄적이고 오류 없는 문서를 생성합니다.
디지털화를 통해 AX를 기존 제조 시스템에 손쉽게 통합할 수 있습니다.
언제 어디서나 모든 장치에서 기계 및 시스템 문서화를 위한 디지털 배선 계획 포켓을 사용할 수 있습니다.
AX는 통합되고 원활한 데이터 기반 솔루션에 대한 수요가 있는 가치 사슬의 일부가 되었습니다.

- 30% 더 넓어진 케이블 공간
- 30% 단축된 조립 시간
- 30가지 새로운 기능
엔지니어링, 시스템 엔지니어링, 자동화 등 전체 밸류체인을 아우르는 통합적이고 일관된 데이터 기반 솔루션은 패널 구축 및 배전반 엔지니어링의 효율성을 높이는 핵심 요소입니다. 미래의 경쟁 시장에서 더 나은 입지를 확보하려면 지금 행동하세요.
1961년, 리탈은 세계 최초로 인클로저를 양산한 기업입니다. 이 모든 것은 현재 AX 시리즈의 전신인 소형 인클로저 AE에서 시작되었습니다. 루돌프 로는 업계의 조언을 거스르고 산업 규모의 인클로저 제조에 대한 비전을 실현하는 데 큰 용기와 상당한 독창성을 발휘했습니다.
인클로저 제조를 위한 세계 최대의 모듈형 시스템으로 발전한 리탈의 인클로저 제품군. 리탈은 설립 이래 인상적인 혁신성을 바탕으로 수많은 인클로저 세대를 탄생시켰으며, 현재 수백만 대가 사용되고 있으며 항상 시대를 앞서가고 있습니다. 최신 세대인 AX는 인더스트리 4.0 시대의 도전 과제에 대한 대응책이자 새로운 오리지널 제품입니다.
AX/KX에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 그렇다면 연락주세요. AX 및 KX 인클로저에 대한 질문이 있으시면 언제든지 도와드리겠습니다.