Tidsbesparelser
Markant hurtigere montage
Den indvendige udbygningsskinne gør det muligt! Hurtigt fastspændt og sammenskruet uden hultagning. Komponenter monteres på skinnen i en håndevending.
Kompakttavler og kompakte kabinetter.
Den indvendige udbygningsskinne gør det muligt! Hurtigt fastspændt og sammenskruet uden hultagning. Komponenter monteres på skinnen i en håndevending.
30 % mere plads til kabler takket være større flangeplader.
Skinnen, der installeres tætsluttende i knastmønstret, sikrer højere stabilitet, især ved dynamiske belastninger.
Eftersom montering af den indvendige udbygningsskinne ikke kræver hultagning, påvirkes godkendelsen ikke. Og tilbehørskomponenter, der lukker en eksisterende åbning i skabet, sikrer UL-overensstemmelse.
Komponenter på standardskinner kan nemt og når som helst installeres og afmonteres – sikrer fleksibilitet ved senere ombygninger og eftermonteringer.
Den indvendige udbygningsskinne fastspændes hurtigt og nemt – uden hultagning. Knaster på skabets sidevæg giver mulighed for tætsluttende forskruning – ikke mere mekanisk bearbejdning.
Komponenter som f.eks systemlamper kan monteres på den indvendige udbygningsskinne i en håndevending – ren tidsbesparelse.
Tilbehørskomponenter – fra flangepladen over låsesystemer til vægmontage – sikrer hurtig planlægning og enkel installation.
I kombination med AX-gulvudbygningsskinner kan systemtilbehør fra VX25-gulvskabe også anvendes, f.eks. systemchassis, kabelaflastningsskinner eller bæreskinner.
Komponenter på standardskinner kan nemt og når som helst installeres og afmonteres – sikrer fleksibilitet ved senere ombygninger og eftermonteringer.
Anvendelsen af identiske dele sikrer reduktion af kompleksiteten og optimerer forsyningskædeadministrationen.
Både AX-skabet og tilbehøret fås direkte fra lager og leveres på rekordtid.
Systemet har været anvendt med succes i årevis og imponerer med sin høje kvalitet og pålidelighed.
Lang levetid og mulighed for enkel ombygning og eftermontering skåner miljøet.
RiPanel gør det nemt at sammensætte AX-skabet – kun komponenter og tilbehør, der matcher det valgte skab, vises. Den integrerede 3D-model giver mulighed for korrekt placering med det samme.
Softwareløsninger fra Eplan bidrager til udarbejdelse af den komplette dokumentation – ingen fejl, ingen yderligere besvær.
Digitaliseringen giver mulighed for problemfri integration af AX i den automatiserede produktion på styretavleværkstedet.
Din digitale kredsløbsdiagramlomme til maskiner og anlægsdokumentation – på alle enheder, når som helst og hvor som helst.
AX er en del af værdiskabelseskæden, fordi der her kræves integrerede, konsekvente og databaserede løsninger.

- 30 % mere plads til kabler
- 30 % kortere monteringstid
- 30 nye funktioner
Nøglen til større effektivitet inden for konstruktion af styrings- og koblingssystemer er integrerede, standardiserede og databaserede løsninger i hele værdiskabelseskæden – lige fra engineering over systemteknologi og til automatisering og meget mere end det.
Allerede nu kan du sikre dig en bedre konkurrencemæssig position på fremtidens marked.
I 1961 var Rittal den eneste virksomhed i verden, som havde sat tavler i serieproduktion. Det hele startede med den kompakttavle AE, som er forgængeren til den AX-serie, vi kender i dag. Til trods for de mange velmenende råd fra branchen udviste Rudolf Loh stort mod og en god portion kreativitet og omsatte visionen om at fremstille tavler på en industriel skala til virkelighed.
Det overskuelige tavlesortiment udviklede sig til verdens største modulsystem til tavlekonstruktion. Siden grundlæggelsen af virksomheden er der takket være Rittals store opfindsomhed og kreativitet opstået mange tavlegenerationer, som er produceret i millionvis, og som altid har været forud for deres tid. Den nyeste generation – nemlig AX – er svaret på de udfordringer, som industri 4.0-tidsalderen står overfor: Den nye original.