Időmegtakarítás
Jelentősen gyorsabb összeszerelés
A belső szerelősín a kulcs! Gyorsan bepattintható és csavarral rögzíthető, előfúrás nélkül. A komponenseket pedig pillanatok alatt a sínbe lehet szerelni.
Kompakt kapcsolószekrények és kis házak.
A belső szerelősín a kulcs! Gyorsan bepattintható és csavarral rögzíthető, előfúrás nélkül. A komponenseket pedig pillanatok alatt a sínbe lehet szerelni.
30%-kal több hely a kábeleknek a nagyobb tömszelencének köszönhetően.
A bütyökraszterbe formazáróan behelyezhető sín növeli a stabilitást, különösen dinamikus terhelés mellett.
Mivel előfúrásra nincs szükség a belső kiépítéshez használt szerelősín rögzítéséhez, a megfelelőség nem változik. A szekrényben meglévő nyílás szigetelésére használt, tartozékként kapható komponensek garantálják az UL megfelelőséget.
A komponensek könnyen beszerelhetők vagy felújíthatók a standard sínekre, így a későbbi átkonfiguráláshoz és felújításhoz kellő rugalmasságot biztosítanak.
A belső kiépítéshez használt szerelősín gyorsan és egyszerűen a helyére pattintható – fúrásra nincs szükség. A szekrény oldalpanelében lévő bütykök a csavaros rögzítést pozitív rögzítőrendszerként teszik lehetővé – gépi megmunkálásra nincs szükség.
A komponensek, például a rendszervilágítás beszerelése pillanatok alatt elvégezhető a sínre – tiszta időmegtakarítás.
Kiegészítő tartozékok – tömszelencék, zárrendszerek, fali szerelvények – a gyors tervezéshez, kialakításhoz és beszereléshez.
Az AX alap konfigurációs sínjével kombinálva a VX25 szekrény rendszertartozékai is használhatók, pl. lyuksoros szerelősín peremmel, kábeltartó sínek és támasztósínek.
A komponensek könnyen beszerelhetők vagy felújíthatók a standard sínekre, így a későbbi átkonfiguráláshoz és felújításhoz kellő rugalmasságot biztosítanak.
Mivel azonos alkatrészek használhatók, sokkal egyszerűbb, és optimalizálható az ellátási lánc menedzsment.
Maga az AX és az összes tartozéka is rendelkezésre áll közvetlenül a polcról, rekordidő alatt kiszállítva.
Ez a rendszer már hosszú évek óta sikeresen használatban van, az ügyfeleket lenyűgözi a kivételes minőség és megbízhatóság.
A hosszú élettartam és az egyszerű újraszerelés, felújítás lehetősége elősegíti a környezet megóvását.
A RiPanel lehetővé teszi az AX egyszerű konfigurálását – a rendszer csak olyan komponenseket és tartozékokat jelenít meg, amelyek összeillenek a kiválasztott szekrénnyel, és alkalmasak az adott célra. Az integrált 3D modell közvetlen, precíz pozicionálást tesz lehetővé.
Az Eplan szoftvermegoldásai átfogó, hibamentes dokumentációt hoznak létre – külön ráfordítás nélkül.
A digitalizáció lehetővé teszi az AX egyszerű integrálását a meglévő gyártórendszerekbe.
Digitális kapcsolási rajz mappa a gépről és a rendszer dokumentációja – bármilyen eszközről, bármikor, bárhol.
Az AX az értéklánc részévé válik, ahol integrált, fennakadásmentes és adat-alapú megoldásra van igény.

- 30%-kal több hely a kábeleknek
- 30%-kal rövidebb idő alatt összeszerelhető
- 30 új funkció
Integrált, konzekvens, adatalapú megoldások az értéklánc teljes hossza mentén, a mérnöki tervezőmunkától a rendszertervezésig, automatizálásig és tovább: ezek jelentik a nagyobb hatékonyság alapját a vezérlőpanel- és kapcsolóberendezés-gyártásban. Most cselekedjen, hogy jobb pozíciót érjen el a jövő versenypiacán.
1961-ben a Rittal volt az első vállalat, amely sorozatgyártott szekrényeket kezdett forgalmazni. Minden az AE kompakt szekrénnyel kezdődött, a jelenlegi AX sorozat elődjével. Rudolf Loh nagy bátorságról és zsenialitásáról tett tanulságot, amikor az iparág tanácsadói ellenében megvalósította vízióját az ipari léptékű szekrénygyártásban.
A visszafogott szekrénykínálatból a világ legnagyobb moduláris szekrénygyártási rendszere fejlődött ki. A Rittal alapítása óta számos szekrénygeneráció született az innovációs erő révén, milliónyi egységet gyártottunk le, amelyek mindig megelőzték a saját korukat. A legújabb generáció, az AX, az Ipar 4.0 korszak kihívásaira adott válasz, és ez az új eredeti.