Ahorro de tiempo
Montaje mucho más rápido
¡El carril para montaje interior es clave! Se sujeta y atornilla de forma rápida, sin necesidad de mecanizar. Los componentes se fijan al carril en un abrir y cerrar de ojos.
Armarios compactos y cajas pequeñas.
¡El carril para montaje interior es clave! Se sujeta y atornilla de forma rápida, sin necesidad de mecanizar. Los componentes se fijan al carril en un abrir y cerrar de ojos.
30% más de espacio para los cables gracias a placas de entrada más grandes.
El carril puede montarse de forma sencilla en la retícula de levas, aumentando la estabilidad especialmente en caso de cargas dinámicas.
La ausencia de mecanizados para el montaje del carril, no pone en riesgo el certificado. El cierre de aberturas existentes en el armario mediante accesorios, garantiza la conformidad UL.
Fácil montaje y desmontaje de componentes sobre carriles estándar en cualquier momento – flexibilizando un reequipamiento.
El carril para equipamiento interior se sujeta de forma sencilla y rápida – sin taladrar. Las levas en el lateral del armario permiten un atornillado de forma positiva – sin mecanizar.
Los componentes, como por ej. la iluminación, se montan en el carril en un abrir y cerrar de ojos. Un auténtico ahorro de tiempo.
Los accesorios, desde la placa de entrada de cables, los sistemas de cierre hasta la fijación mural, agilizan el diseño y simplifican el montaje.
En combinación con la guía de equipamiento del suelo AX, es posible utilizar también los accesorios para el armario grande VX25, como por ej. el chasis de sistema, las guías de entrada de cables o los carriles soporte.
Fácil montaje y desmontaje de componentes sobre carriles estándar en cualquier momento – flexibilizando un reequipamiento.
El uso de piezas iguales reduce la complejidad y optimiza la gestión de la cadena de suministro.
Tanto el AX como los accesorios se encuentran disponibles en stock y se suministran en un tiempo récord.
El sistema se utiliza con éxito desde hace años y convence por su elevada calidad y fiabilidad.
La durabilidad y la facilidad de reequipamiento del sistema contribuyen a la protección del medio ambiente.
RiPanel facilita la configuración del AX, mostrando únicamente la selección de componentes y accesorios adecuados para el armario. El modelo 3D integral permite colocarlo todo en la posición correcta.
Las soluciones de software de Eplan ayudan a elaborar toda la documentación, sin errores, sin tareas añadidas.
La digitalización permite la integración del AX en la producción automatizada del taller de montaje de armarios.
El portaesquemas digital para la documentación de las máquinas y la instalación. Disponible para cualquier dispositivo, en cualquier momento y lugar.
El AX forma parte de la cadena de valor, ya que en esta se requieren soluciones integradas, consistentes y basadas en datos.

- 30% más espacio para entrada de cables
- 30% menos tiempo de montaje
- 30 nuevas caracteristicas
Las soluciones integradas, consistentes y basadas en datos que abarcan toda la cadena de valor, desde la ingeniería, pasando por el sistema, hasta la automatización y más allá, son la clave para una mayor eficiencia en la fabricación de cuadros eléctricos y de control. Actúe ahora para asegurar una mejor posición en los mercados competitivos del futuro.
Rittal fue, en 1961, la primera empresa del mundo en producir armarios de distribución en serie. Todo empezó con el armario compacto AE, el precursor de la actual serie AX. En contra de todos los consejos del sector, Rudolf Loh implementó la visión de una producción industrial de armarios de distribución con gran coraje y una evidente porción de ingenio.
A partir de un programa de armarios de distribución previsible se desarrolló el sistema modular más grande del mundo para la construcción de cuadros eléctricos. Desde la fundación de la empresa, la gran fuerza innovadora de Rittal se ha traducido en múltiples generaciones de armarios de distribución, instalados millones de veces y siempre avanzados a su tiempo. La generación más joven – el AX – es la respuesta a los retos de la Industria 4.0: el nuevo original.