Extreme omstandigheden vragen om robuuste oplossingen. Met dat in gedachten heeft Rittal zijn assortiment Blue e+ koelaggregaten verder ontwikkeld, verfijnd en verbeterd. Het resultaat en de grootste vooruitgang: Blue e+ Dynamic. Dankzij de robuuste constructie zijn deze koelaggregaten bijzonder geschikt voor gebruik in tal van industriële sectoren waar dynamische omstandigheden en piekbelastingen voorkomen, bijvoorbeeld in de maritieme en de logistieke sector en op luchthavens. Is de unit betrouwbaar? Absoluut. De betrouwbaarheid is gegarandeerd en geaccrediteerd: Certificering volgens DNV-CG-0339.
Wat houdt DNV-certificering in?
DNV-certificering is wereldwijd erkend als een keurmerk voor kwaliteit en veiligheid en garandeert de betrouwbaarheid van componenten en systemen met betrekking tot de gevaren en risico's op zee. Het is de benchmarkreferentie in de maritieme en offshore-sector. Onze Blue e+ Dynamic-koelaggregaten hebben aangetoond en bewezen dat ze volledig voldoen aan de strenge kwaliteits- en veiligheidscriteria van DNV. Als standaard.
Het onafhankelijke testlaboratorium Phoenix Testlab heeft de Rittal Blue e+ Dynamic-koelaggregaten onderworpen aan een uitgebreide reeks test- en evaluatieprotocollen. Er werd een sinus-sweep-test uitgevoerd, gevolgd door een breedbandruistest over het gehele frequentiebereik. De units werden in totaal 7,5 uur lang aan trillingen blootgesteld: 2,5 uur voor elke ruimtelijke as. Vervolgens werden ze naar een klimaatkamer gebracht, waar ze verschillende temperatuurcycli moesten doorstaan, waaronder cycli met een hoge luchtvochtigheid. De testreeks werd afgesloten met gesimuleerde scheepsbewegingen en EMC-metingen waarbij zowel interferentie-emissies als -immuniteit werden getest.
De Blue e+ Dynamic-koelaggregaten zijn met succes getest op basis van de volgende criteria en parameters:
- Temperatuurbestendigheid klasse A
- Blootstelling aan vochtigheid Klasse B
- Trillingsbestendigheid klasse A
- EMC-compatibiliteit klasse A
De tests zijn uitgevoerd met units met een nominaal vermogen van 1,0 en 1,6 kW en 2,0 en 2,6 kW.
Uw voordelen:
- Kostenbesparingen en verbeterde milieuprestaties en referenties dankzij een hoge energie-efficiëntie (SEER-waarde > 6,2)
- Verbeterde bedrijfszekerheid, voorspellend onderhoud en minder downtime dankzij realtime monitoring via Ethernet in combinatie met een IoT-interface
- Ultieme flexibiliteit omdat er geen ingrijpende aanpassingen aan de infrastructuur nodig zijn, zelfs niet in geval van retrofits van bestaande systemen.
- Maximale veiligheid dankzij de hoge IP55-beschermingsgraad (interne circulatie) en de standaardintegratie van condensafvoer
- Eenvoudig ontwerp, planning, installatie en bediening dankzij handige online tools en slimme interfaces
Industrieën en toepassingsgebieden voor Blue e+ dynamische koelaggregaten
Of het nu gaat om trillingen van de dieselmotoren van het schip, de onregelmatige en grillige golven van de oceaan of hitte en vochtigheid – de machinekamer is in alle opzichten een extreme omgeving. Schakelinstallaties en hun koeloplossingen moeten zo worden ontworpen dat ze hiertegen bestand zijn.
In hoogbouwmagazijnen zijn opslag- en ophaalrobots, trucks en andere laadapparatuur constant in beweging – ze gaan op en neer en heen en weer langs de gangpaden. Het is essentieel dat de op de robots gemonteerde behuizingen en koelaggregaten bijzonder trillingsbestendig zijn.
Een doorsnee transportband voor bagage op een luchthaven bestaat uit verschillende transportbandsecties die op bepaalde punten met elkaar zijn verbonden. Elke dag worden er meerdere tonnen bagage verwerkt. Aangrenzende schakelkasten mogen niet worden beïnvloed en moeten bestand zijn tegen trillingen en ongewenste schokken.
Blue e+: Een unieke technologie die echt het verschil maakt
Blue e+ staat voor een wereldwijd ongeëvenaarde technologie, die de levensduur van de geïnstalleerde componenten verlengt door temperatuurschommelingen te beperken, wereldwijde compatibiliteit te garanderen en IoT-functies te integreren.
Het opvallende en onderscheidende aspect is de innovatieve hybridetechnologie: Twee parallelle koelcircuits die, afhankelijk van de temperatuurvariatie, onafhankelijk van elkaar of samen kunnen werken. Een actief koelcircuit met variabele-snelheid-componenten zorgt voor vraaggestuurde koeling. Zodra de omgevingstemperatuur onder de ingestelde waarde daalt, neemt de geïntegreerde heatpipe het over en zorgt voor passieve koeling van de behuizing. Dit maakt een energiebesparing van gemiddeld 75% per unit mogelijk.
Wij staan voor u klaar!
Heeft u nog vragen? Neem contact met ons op. Wij beantwoorden graag al uw vragen over de Blue e+ dynamische koelaggregaten.