Maritieme industrie

Complete oplossingen voor ruwe omgevingen

Op zee kan het er nogal eens ruw aan toegaan. De technische systemen die in de maritieme industrie worden gebruikt, moeten daarom bijzonder goed worden beschermd tegen omgevingsinvloeden, zoals vocht, sterke temperatuurschommelingen of hevige trillingen. Ook onder deze moeilijke omstandigheden moet gevoelige nautische apparatuur op bijvoorbeeld vracht- of passagiersschepen op elk moment operationeel zijn. Speciale systeemoplossingen voor bijzondere omgevingseisen houden hier rekening mee en voldoen aan de specifieke behoeften van de maritieme industrie.

IT-systemen die koers houden

Windkracht 12, de stabilisatoren draaien op volle toeren om de 4000 aan boord geladen containers met een motorvermogen van enkele tienduizenden paardenkrachten in bedwang te houden. Dat zijn de bedrijfsomstandigheden in de maritieme industrie. Het spreekt voor zich dat stabilisatoren en vele andere nautische systemen aan boord van vracht- en passagiersschepen tegenwoordig worden geregeld door IT-systemen. Dit geldt ook voor specifieke nautische systemen zoals navigatieapparatuur, marifoonsystemen, positiebepalende apparatuur en satelliettelefoons, de hoofd- en noodschakelpanelen op de brug, motorstarters en verlichtingssystemen. Op passagiersschepen moeten de veiligheidssystemen en technische oplossingen voor de facilitaire voorzieningen tijdens de reis altijd betrouwbaar functioneren. De omstandigheden zijn hier ook nog eens veel zwaarder dan in een geklimatiseerde computerruimte op het vasteland.

Alle componenten moeten aan deze specifieke omgevingseisen voldoen: niet alleen de installatie van de systemen in kasten, behuizingen en IT-racks, hun voeding en de beveiliging, maar ook de klimatisering.

Ook op het vasteland heeft de maritieme logistiek behoefte aan robuuste oplossingen

Want niet alleen containerschepen en cruiseschepen, ook bijvoorbeeld de laad- en lossystemen in cargohavens en de daaraan gekoppelde transport- en overslagsystemen moeten maximaal betrouwbaar zijn en onder zware bedrijfsomstandigheden functioneren. Zelfs de computerruimte van een havendienst of de inchecksystemen van een passagiersterminal moeten bestand zijn tegen hogere belastingen dan IT-oplossingen voor minder veeleisende omgevingen. Systemen en oplossingen die compatibel zijn met de nautische industrie garanderen op elk moment het vereiste hoge niveau van operationele veiligheid. Zelfs onder de moeilijke omstandigheden van de internationale scheepvaart.

Te water met oplossingen van Rittal

Rittal biedt kast- en behuizingssystemen in verschillende afmetingen en uitvoeringen. Voorzien van oppervlaktecoatings die ook bij ruwe zee, sterk wisselende temperaturen en onder vochtige omstandigheden een betrouwbaar onderkomen van besturingen en schakelpanelen moeten garanderen. Met op de behoefte afgestemde oplossingen voor klimatisering. Dat de systemen aan deze speciale voorwaarden voldoen bewijzen de internationale goedkeuringen en toelatingen die voor de maritieme sector zijn vereist. Dit zijn bijvoorbeeld Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd's Register en het American Bureau of Shipping. Onze producten en oplossingen worden onder meer gebruikt voor passagiersmanagement, entertainment en communicatie. Maar ook voor een veilige energievoorziening voor voortstuwingsinstallaties zoals motorstarters, verlichting, ballastwatermanagement, brandstofsystemen en afvalsystemen, scheepsmanagement en -automatisering. Bijvoorbeeld met oplossingen op het gebied van navigatie en plaatsbepaling, de regelsystemen in de machinekamer en energieregistratie en -evaluatie.

De kast- en behuizingsoplossingen van Rittal zijn vervaardigd van plaatstaal, aluminium-zink, kunststof of roestvaststaal. Oppervlaktecoatings met een extreem hoog weerstandsvermogen garanderen een continue bescherming en werking van gevoelige elektronica.

IT-beveiliging

Het belang van een betrouwbare IT-beveiliging

Veiligheid is het allerbelangrijkste voor uw IT-infrastructuur. Speel op zeker en bescherm uw systemen tegen fysieke gevaren en computerbedreigingen.

Meyer Werft

IT-systemen mogen niet zeeziek worden

De “Norwegian Joy” is het grootste schip dat ooit door Meyer Werft werd gebouwd. Bij hoge zee zorgen krachtige IT-systemen van Rittal voor maximaal comfort voor de meer dan 4.000 passagiers en de ongeveer 2.000 bemanningsleden.

Kastsystemen

Kastsystemen

De aanbouwkasten VX25 en TS 8 alsmede de vrijstaande kasten SE zijn uitgerust met een perfect doordacht profielframe. De opbouw van het interieur kan op 2 montageniveaus plaatsvinden. Dit waarborgt een optimale benutting van de ruimte in de kast. Het...