ELEKTRIFICEER UW SYSTEEM

Energieproductie voor energietransitie

Haal voordeel uit de energietransitie. Bereid uzelf voor op de toekomst.

Stroomopwekking

Oplossingen voor de productie van energie en elektriciteit

Het uitbreiden en herstructureren van de energieproductie zal de komende jaren enorme inspanningen vergen. De verschuiving van kolen, gas en olie naar elektriciteit uit hernieuwbare bronnen leidt tot een snelle uitbreiding van veel gedecentraliseerde energiecentrales. Een probleemloze werking is noodzakelijk om een continue stroomvoorziening te garanderen.

Uit een Noors onderzoek* blijkt dat het aandeel hernieuwbare energie tegen 2050 83% van alle elektriciteitsopwekking zal uitmaken. Concreet betekent dit dat er twintig keer zo veel PV-systemen zullen zijn en dat het aantal windkrachtcentrales met een factor 10 zullen toenemen.

Energy and Power Solutions van Rittal

Om de overstap van fossiele brandstoffen zo efficiënt mogelijk te maken, kan Rittal u krachtige, kostengeoptimaliseerde systeemoplossingen voor hernieuwbare energie leveren. Gestandaardiseerde modulaire componenten maken het eenvoudiger voor u om het systeem te plannen, in te stellen en, indien nodig, uit te breiden. Het productaanbod omvat

  • Behuizingen
  • Stroomverdeling
  • Klimaatoplossingen
  • Automatiseringsoplossingen voor paneelbouw en de productie van schakelapparatuur
  • Service

Uw voordelen in een notendop:

  • Eenvoudige planning en snelle installatie dankzij standaardoplossingen in een modulair systeem - u hoeft niet vanaf nul te beginnen; U kunt gewoon profiteren van vooraf ontworpen oplossingen
  • Storingsvrije langetermijnwerking dankzij onderhoudsarme oplossingen en hoge beschermingsfuncties - uitstekend geschikt, zelfs onder de meest veeleisende omstandigheden
  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door conformiteit met internationale standaarden en een wereldwijde service
  • Alles uit één hand - van een deskundige partner met jarenlange ervaring en beproefde en geteste oplossingen

* “Energy Transition Outlook 2022” van het Noorse bedrijf DNV.

Typische oplossingen voor energieproductie

Kastsystemen

Outdoor

Outdoor-behuizingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Rittal biedt de in serie vervaardigde producten CS-wandbehuizingen en CS New Basic-behuizingen uit voorraad leverbaar aan. CS Toptec-behuizingen vormen een perfecte projectoplossing voor...

Kastsystemen

Outdoor

Outdoor-behuizingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Rittal biedt de in serie vervaardigde producten CS-wandbehuizingen en CS New Basic-behuizingen uit voorraad leverbaar aan. CS Toptec-behuizingen vormen een perfecte projectoplossing voor...

Outdoor-klimatisering

Functionaliteit en betrouwbaarheid – onder alle weersomstandigheden. Onze Outdoor-klimatiseringsoplossingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Behalve bijzonder efficiënte koelaggregaten zijn bijv. ook ventilatoren met...

IT-racksystemen

Netwerkbehuizing/serverrack VX IT met zichtdeur, IP 55, met standaard 19"-profielen

VX IT-netwerkbehuizing/serverrack, gesloten, voor een directe behuizingsgebaseerde klimatisering. 19"-interieuropbouw met standaard 19"-profielen, leverbaar in verschillende afmetingen.

PG20231215POW101

Railsystemen

RiLine-railsystemen voor individuele schakel- en besturingsinstallaties tot 2100 A. Totaaloplossingen voor AC- of DC-toepassingen.

Success Stories.