Stroomverdeling

Railsystemen

RiLine railsystemen voor individuele schakel- en besturingsinstallaties. Complete oplossingen tot 1600 A voor AC- of DC-toepassingen.

Railsystemen

Railsystemen RiLineX

Tot 800 A, zonder gereedschap te monteren, kortsluitvast tot 65 kA, volledig aanrakingsveilig en met gestandaardiseerde vlak-koperrails.

Railsystemen

Railsysteem RiLine Compact - tot 125 A

Tot 125 A, 3-polig, eenvoudig en zonder gereedschap opsteken van de componenten, bescherming tegen aanraking rondom.

Railsystemen

Railsysteem Mini-PLS - tot 250 A

Tot 250 A, hartafstand 40 mm, 3-polig, ruimtebesparende steekverbinding van voren, houder overbouwbaar, rondom aanraakbeveiliging.

Railsystemen

Railsysteem RiLine60 - 800 A end 1600 A

Tot 1600 A, hartafstand 60 mm, 3- en 4-polig, rondom met aanrakingsbeveiliging, voor alle wereldmarkten.