ELEKTRIFICEER UW SYSTEEM

Laadinfrastructuur, energie-efficiëntie en sectorkoppeling

Kies het juiste pad naar energietransitie met sterke partners

Energieverbruik

Oplossingen voor energieverbruik

Energietransitie is niet alleen distributie en opslag van elektriciteit. Energieverbruik speelt ook een grote rol en heeft verschillende overwegingen. Het gaat bijvoorbeeld over efficiënt energiebeheer, waardoor bedrijven, vooral in de maakindustrie, het stroomverbruik kunnen verminderen. Sectorkoppeling, of met andere woorden het verbinden van de energiesector met de verwarmings-, bouw-, transport- en andere industriële sectoren, is een ander belangrijk onderdeel van de energietransitie.

Om de e-mobiliteit te vergroten, is het belangrijk om elektriciteit beschikbaar te maken op veel gedecentraliseerde punten: in laadparken, thuis, op het werk of tijdens het winkelen. Kortom, er is laadinfrastructuur nodig overal waar de auto geparkeerd staat.

Innovatieve concepten binnen de FLG-groep

Geïntegreerde hardware- en softwareoplossingen verhogen het tempo van de energietransitie. Rittal pakt deze nieuwe kwesties samen met haar zusterbedrijven Eplan en GEC aan om processen te kunnen digitaliseren en automatiseren. Op deze manier kunnen zelfs complexe systemen en taken duidelijker in kaart worden gebracht en sneller op de toekomst worden voorbereid.

De meest effectieve resultaten zijn afkomstig van best-practice voorbeelden gebaseerd op de vele uitgevoerde klantprojecten. Er zijn bijvoorbeeld vooraf ontworpen oplossingen beschikbaar voor de planning en implementatie van laadparken waartoe de ontwerper gemakkelijk toegang heeft met de elektrotechniek van Eplan. Het vooraf geconfigureerde project bevat elk detail, inclusief gestandaardiseerde industriële hardware, en vereist slechts minimale aanpassingen, wat zorgt voor een enorme tijdsbesparing.

Uw voordelen in een notendop:

  • Planning en implementatie in een recordtijd - best-practice oplossingen bestaan en zijn beschikbaar in plaats van ingewikkelde nieuwe ontwerpen
  • Topkwaliteit - foutloze projectplanning met beproefde oplossingen
  • Perfecte synergie en coördinatie - hardware en software zijn perfect op elkaar afgestemd
  • Wereldwijde toepassingsmogelijkheden door conformiteit met internationale standaarden en een wereldwijde service
  • Vooruitdenkende partners met nieuwe en innovatieve oplossingen voor energietransitie - voor het concurrentievermogen van uw bedrijf

Typische oplossingen voor laadinfrastructuur:

Outdoor

CS Toptec

Outdoor-behuizingen met 100 mm transportsokkel en rondom overstekend beschermdak. Zijwanden, achterwand en deur naar buiten toe compleet dubbelwandig, het volledige TS 8-frame is beschikbaar voor interieuropbouw.

Kastsystemen

Kastsystemen

De aanbouwkasten VX25 en TS 8 alsmede de vrijstaande kasten SE zijn uitgerust met een perfect doordacht profielframe. De opbouw van het interieur kan op 2 montageniveaus plaatsvinden. Dit waarborgt een optimale benutting van de ruimte in de kast. Het...

Kastsystemen

Wandbehuizingen

Kast- en behuizingsoplossingen in compacte uitvoering in de varianten: wand-/vloerkasten AX, kunststof kasten AX en vrijstaande kasten SE. Uiterst veelzijdig toepasbaar voor middelgrote besturingen. Voldoen aan de hoogste eisen met betrekking tot...

Kastsystemen

Outdoor

Outdoor-behuizingen zijn zeer geschikt voor buitentoepassingen. Rittal biedt de in serie vervaardigde producten CS-wandbehuizingen en CS New Basic-behuizingen uit voorraad leverbaar aan. CS Toptec-behuizingen vormen een perfecte projectoplossing voor...

Stroomverdeling

Railsystemen

RiLine-railsystemen voor individuele schakel- en besturingsinstallaties tot 2100 A. Totaaloplossingen voor AC- of DC-toepassingen.

Success Stories.

Tritium

E-mobiliteit voor iedereen

De internationale beschikbaarheid en kwaliteit van de Rittal-producten waren doorslaggevend voor de opdracht. De oplossing van Rittal wordt onder andere toegepast om de gevoelige elektrische componenten van de laadpunten te beschermen tegen...

SBRS GmbH

Beschermd bij regen en zonneschijn

In Freiburg/Breisgau rijden e-bussen voor prima Klima. Een uitgekiende laadinfrastructuur van SBRS GmbH met componenten van Rittal zorgt dat deze elektrische bussen optimaal worden opgeladen. Daarnaast bieden de componenten van Rittal een optimale...