Waarom fysieke toegang vaak onderschat wordt
Veel organisaties investeren in cybersecurity, maar hebben minder zicht op wie fysiek toegang heeft tot kritieke infrastructuur. Denk aan serverruimtes, technische installaties, telecomsites of productielocaties. Voor organisaties die onder NIS2 vallen, zijn gecontroleerde toegang, traceerbaarheid en auditbaarheid nochtans essentieel om risico's te beheersen en de continuïteit van kritieke diensten te waarborgen.
De grootste uitdagingen voor organisaties die onder NIS2 vallen zijn vandaag:
- Beheer van mechanische sleutels en verloren toegangsrechten.
- Toegang voor externe aannemers en tijdelijke medewerkers.
- Beveiliging van honderden verspreide technische locaties.
- Gebrek aan centrale logging en audit trails.
- De nood om fysieke beveiliging te integreren in een bredere cyberweerbaarheidsstrategie.
NIS2 vereist passende maatregelen voor risicobeheer, incidentbeheer, bescherming van kritieke systemen en auditbaarheid. Gecontroleerde fysieke toegang vormt hierbij een essentiële bouwsteen.
Check of je fysieke beveiliging klaar is voor NIS2
Kan uw organisatie vandaag:
- Toegang tot kritieke infrastructuur beheren?
- Toegangsrechten onmiddellijk intrekken?
- Activiteiten loggen en auditeren?
- Contractors gecontroleerd toegang geven?
- Kritieke assets beschermen tegen ongeautoriseerde toegang?
Indien één of meerdere antwoorden "nee" zijn, kan het zinvol zijn uw fysieke beveiligingsstrategie te herbekijken.
Bescherm wat essentieel is
Een veilig netwerk begint bij een veilige infrastructuur. Van technische ruimtes en telecomsites tot serverracks en datacenters: gecontroleerde toegang is essentieel om risico's te beperken en de continuïteit van kritieke diensten te garanderen.
ZeroKey - de gecombineerde expertise van Rittal en iLOQ - helpt organisaties om hun kritieke infrastructuur te beschermen via vier complementaire beveiligingslagen.
De beveiliging van kritieke infrastructuur begint ruim vóór de serverruimte. Technische gebouwen, hoogspanningsstations, telecomlocaties, waterinstallaties en productieomgevingen moeten beschermd worden tegen ongeautoriseerde toegang.
Focus
- Sites en bedrijfsterreinen
- Gebouwen en technische ruimtes
- Externe contractors en bezoekers
- Controle op wie toegang krijgt en wanneer
Resultaat: Alleen geautoriseerde personen krijgen toegang tot kritieke zones.
Eenmaal binnen een gebouw moeten kritieke assets afzonderlijk beschermd worden. Denk aan telecomkasten, elektrische verdeelborden, netwerkcabines, industriële besturingssystemen en OT-omgevingen.
Focus:
- Telecomsites en kasten in openbare plaatsen
- Elektrische cabines
- Industriële behuizingen
- OT- en automatiseringssystemen
Resultaat: Volledige controle over toegang tot bedrijfskritische infrastructuur.
Serverruimtes, edge-locaties en datacenters vormen het hart van veel essentiële diensten. Hier wordt betrouwbare fysieke toegangscontrole cruciaal om de integriteit en beschikbaarheid van systemen te waarborgen.
Focus:
- Serverruimtes
- Datacenters
- Edge computing locaties
- Individuele racks en compartimenten
Resultaat: Gecontroleerde toegang tot de meest kritieke IT-assets.
Toegang beheren is één onderdeel. Kunnen aantonen wie, waar en wanneer toegang had, is minstens even belangrijk. Dankzij logging en audit trails ontstaat volledige traceerbaarheid over alle kritieke locaties.
Focus:
- Toegangslogging
- Audit trails
- Rapportering
- Compliance en incidentanalyse
Resultaat: Volledige traceerbaarheid en ondersteuning van audit- en complianceprocessen.