RiLineX

DB Electric kiest RiLineX van Rittal als standaard voor projecten in hernieuwbare energie

DB Electric realiseerde recent in opdracht van Argona een outdoor netontkoppelinstallatie voor een batterij- en zonne-energieproject in België. Voor de stroomverdeling koos de bordenbouwer voor RiLineX, het modulaire stroomverdelingsplatform van Rittal. De compacte opbouw, snelle montage en technische ondersteuning van Rittal maakten van dit project een geslaagde eerste toepassing van RiLineX bij DB Electric. Met deze realisatie tonen DB Electric en Rittal hoe toekomstgerichte en betrouwbare infrastructuur een essentiële bouwsteen vormt voor de verdere uitrol van duurzame energie.

DB Electric is een Belgische bordenbouwer en installatiepartner met een sterke focus op industriële elektrische toepassingen. Het bedrijf is actief in laag-, midden- en hoogspanning en ontwerpt en bouwt elektrische schakelkasten op maat. Daarnaast realiseert DB Electric ook middenspannings- en hoogspanningsinstallaties. In recente jaren evolueerde de firma uit Beveren-Waas sterk richting hernieuwbare energie en zorgt het ervoor dat installaties met zonnepanelen, batterijsystemen en windenergie correct en veilig op het net worden aangesloten.

Een logische volgende stap
Voor de stroomverdeling in hun borden werkte DB Electric jarenlang met RiLine 60, het beproefde railsysteem van Rittal. Dat systeem bood betrouwbaarheid en flexibiliteit, maar vergde ook iets meer engineering om afzonderlijke basisplaten, afdekplaten, railsteunen en koperrails te selecteren en samen te bouwen. “RiLine 60 werkte goed, maar het bleef een samenstelling van losse componenten”, legt Daan De Bock, zaakvoerder van DB Electric, uit. “Met de lancering van RiLineX zagen we meteen dat dit een grote stap vooruit was, een volledig modulair en gestandaardiseerd systeem, gebruiksvriendelijk en compact in montage. Toen RiLineX beschikbaar werd in driepolige uitvoering tot 800 ampère, was dit project in opdracht van Argona meteen een perfecte eerste toepassing.”
 

Netontkoppelborden
DB Electric stond voor Argona, gespecialiseerd in het verduurzamen van bedrijfsgebouwen, in voor het design en de bouw van een outdoor netontkoppelbord voor een installatie met batterijopslag en zonnepanelen. De oplossing werd geplaatst bij de agrarische onderneming Beck - VanThillo in Hoogstraten en vormt een verplichte externe beveiliging tussen de installatie en het elektriciteitsnet en schakelt automatisch af bij spanningsafwijkingen of netstoringen, zodat ongecontroleerde injectie op het net wordt vermeden. Concreet leverde DB Electric twee borden, één bord van 630 ampère voor de aansluiting van drie batterijomvormers van telkens 110 kVA en een tweede bord van 400 ampère (250 kVA) voor twee batterijen. Beide borden werden gemonteerd in aluminium CS New Basic buitenkasten van Rittal.

Compact, snel en gebruiksvriendelijk
“Dankzij het modulaire principe verloopt de montage van RiLineX aanzienlijk sneller dan bij klassieke railsystemen”, getuigt Philippe De Wulf, accountmanager bij Rittal. De RilineX barenstellen zijn volledig gemonteerd beschikbaar volgens de breedte van de verschillende montageplaten in VX- kasten, ze kunnen indien gewenst heel eenvoudig gekoppeld worden én kunnen ook volgens de gewenste lengte modulair samengebouwd worden tot railstellen van enkele meters. Afhankelijk van de stroomsterkte, kunnen aansluitadapters of apparatenadapters vastgeklikt worden op het barenstel of bij hogere stroomsterktes op het moment zelf vastgeschroefd worden. Ook afdekkappen hoeven niet langer op maat gezaagd te worden omdat het railsysteem standaard IP2Xb afgeschermd is. Dit zorgt voor een duidelijke tijdswinst tijdens de opbouw. Daarnaast vraagt RiLineX aanzienlijk minder afzonderlijke onderdelen. Dat vereenvoudigt niet alleen de montage op de werkvloer, er moeten ook minder componenten uit voorraad genomen en gescand worden, wat de kans op stockbreuk of verwarring verkleint en het voorraadbeheer overzichtelijker maakt.”

Een ander belangrijk voordeel is de beschikbare ruimte in de kast. Doordat RiLineX geen railsteunen nodig heeft, kunnen componenten volledig doorlopend naast elkaar gemonteerd worden. Bij oudere systemen ging per railsteun circa 20 millimeter verloren, wat in een volledig gevulde kast een groot verschil maakt. Voor DB Electric resulteert dit alles in een compacter opgebouwde installatie, wat cruciaal is in laagspanningsborden waar de beschikbare ruimte vaak beperkt is.
 

Begeleiding
De overstap naar RiLineX werd van bij de start begeleid door Rittal, onder meer door een praktijkgerichte demonstratie waarbij de verschillende componenten, montageprincipes en toepassingsmogelijkheden werden toegelicht. Die aanpak gaf DB Electric meteen het vertrouwen om met het nieuwe systeem aan de slag te gaan. “Na de demo hebben we onze lopende projecten bekeken en met de online Rittal-configurator de nodige onderdelen besteld. Met RiLineX toont Rittal hoe innovatie, gebruiksgemak en toekomstgericht denken samenkomen in één geïntegreerde oplossing. De prijs is belangrijk, maar kennis, ondersteuning en kwaliteit wegen voor ons zwaarder door. Daarom komen we telkens opnieuw bij Rittal uit. Met RiLineX besparen we nu de helft van de tijd en hebben we minder componenten nodig, waardoor het uiteindelijk minder kost”, vertelt Daan De Bock.

Voortrekkersrol
De markt voor hernieuwbare energie zit zowel in België als internationaal in een duidelijke stroomversnelling. Zonne-energie blijft daarbij de sterkste groeier: in 2025 nam de productie in België met meer dan 20% toe, waardoor hernieuwbare bronnen steeds nadrukkelijker de ruggengraat van de elektriciteitsmix vormen. Die snelle groei gaat gepaard met toenemende technische complexiteit en strengere eisen op vlak van veiligheid, betrouwbaarheid en netintegratie.

In dat landschap nemen spelers als Argona een voortrekkersrol op door in te zetten op kwalitatieve, duurzame oplossingen voor bedrijven, overheden en particulieren. “In hernieuwbare energie is betrouwbaarheid essentieel”, stelt Stan Herthogs, projectingenieur bij Argona. “Onze projecten moeten niet alleen performant zijn, maar ook toekomstbestendig en conform alle technische vereisten. Daarom werken we samen met sterke partners zoals DB Electric en Rittal, die beschikken over een breed en kwalitatief productportfolio en de nodige expertise. Als wereldspeler in kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur, ondersteunt Rittal integratoren en bordenbouwers met oplossingen die perfect aansluiten bij de noden van de snelgroeiende markt voor hernieuwbare energie.”

Ontdek RiLineX

Onbeperkte mogelijkheden voor stroomverdeling

RiLineX is het nieuwe 60 mm stroomrail-systeemplatform voor stroomverdeling in de industrie, gebouwen en infrastructuur – fabrikantneutraal en licentievrij. Het is dus geschikt voor vrijwel alle sectoren, omdat het individueel aanpasbaar is aan...

RiLineX in de praktijk

RiLineX-basissystemen

Benieuwd hoe RiLineX jouw werk sneller en eenvoudiger maakt?!