Direct Liquid Cooling

Samenwerking met Georg Fischer levert blauwdruk voor toekomstige datacenters

De vraag naar meer rekenkracht groeit exponentieel, hierdoor bereiken traditionele koelconcepten steeds vaker hun technische en economische grenzen. Conventionele luchtkoeling is nauwelijks nog beheersbaar bij grote processoren die toekomstproof moeten zijn.

Bij de Duitse datacenteroperator Netmountains heeft Rittal in samenwerking met Georg Fisher (GF)een geïntegreerd direct liquid cooling-concept uitgewerkt dat hoge vermogensdichtheden combineert met schaalbaarheid, energie-efficiëntie en operationele betrouwbaarheid.

Voor de colocatiefaciliteit van Netmountains in Velbert was de doelstelling helder: een schaalbare infrastructuur voor high-performance computing, klaar voor toekomstige AI-toepassingen.

Van lucht naar vloeistof

De impact van AI op datacenterontwerpen wordt steeds zichtbaarder Daardoor groeit de behoefte aan koeloplossingen die hogere vermogensdichtheden efficiënt ondersteunen.

"Voor moderne AI-toepassingen volstaat traditionele luchtkoeling vaak niet meer", zegt Koen Van Hende, Product Manager IT bij Rittal België. "Wie toekomstgericht wil investeren in datacenterinfrastructuur, moet vandaag al rekening houden met de vermogensdichtheden van morgen."

Voor Netmountains betekende dit een duidelijke keuze voor Direct Liquid Cooling (DLC). Bij deze technologie wordt warmte rechtstreeks onttrokken aan kritische componenten via een koelmedium op basis van water en propyleenglycol. Dankzij de hogere warmtecapaciteit van vloeistoffen kan energie veel efficiënter worden afgevoerd. Volgens Van Hende was liquid cooling één van de doorslaggevende factoren voor Netmountains én de technologie voor toekomstige datacenters.

Een geïntegreerde koelarchitectuur

Centraal in de oplossing staat een modulaire Cooling Distribution Unit (CDU) van Rittal met een hoge koelcapaciteit. Het systeem verdeelt koelwater nauwkeurig naar de aangesloten IT-systemen en maakt een directe warmteafvoer op serverniveau mogelijk.

Voor de distributie van de koelvloeistof doorheen de installatie deed Rittal beroep op de expertise van GF, wereldwijd marktleider in flowoplossingen. GF leverde de ultralichte kunststofleidingsystemen die een betrouwbare en efficiënte doorstroming van het koelmedium garanderen en tegelijk bijdragen aan een flexibele en schaalbare infrastructuur.

Via specifieke aansluitmodules wordt de koelvloeistof rechtstreeks naar de servers verdeeld, wat niet alleen hoge vermogensdichtheden ondersteunt, maar ook een modulaire opschaling van de IT-infrastructuur mogelijk maakt.
 

Partnerschap als versneller van innovatie

 "De kracht van dit project ligt in de combinatie van de technische expertise van Rittal en de praktijkervaring van Netmountains. Door vanaf het begin nauw samen te werken, kon een innovatieve en schaalbare koeloplossing worden ontwikkeld die inspeelt op de uitdagingen van hedendaagse datacenteromgevingen."
Felix Kremelic, Head of IT Projects South bij Rittal


Deze realisatie illustreert hoe een partnerschap gebaseerd op expertise, vertrouwen en gezamenlijke innovatie kan bijdragen aan de ontwikkeling van duurzame en performante datacenterinfrastructuur.
 

Belgische datacenters staan voor dezelfde uitdaging

Ook in België groeit de vraag naar AI-capaciteit snel. Datacenters, cloudproviders, onderzoeksinstellingen en industriële ondernemingen worden geconfronteerd met dezelfde uitdaging: meer rekenkracht op een beperkte oppervlakte, zonder dat energieverbruik en operationele kosten exponentieel toenemen.

Direct liquid cooling ontwikkelt zich daardoor van nichetechnologie naar een strategische bouwsteen voor toekomstige IT-infrastructuren. Niet alleen voor hyperscalers, maar ook voor colocatieomgevingen en private datacenters die AI-workloads willen ondersteunen.

Het project bij Netmountains toont hoe de combinatie van datacenterinfrastructuur, energiebeheer en vloeistofkoeling leidt tot een schaalbaar concept voor toekomstige AI-toepassingen.

Een blauwdruk voor de volgende generatie datacenters

De ontwikkeling van AI zal de komende jaren onvermijdelijk leiden tot hogere vermogensdichtheden en nieuwe eisen op het vlak van koeling. Het project bij Netmountains toont aan dat Rittal die technologie vandaag al heeft om die evolutie te ondersteunen.

Samen met GF realiseerde Rittal een oplossing die niet alleen inspeelt op de huidige marktvraag, maar ook een concreet perspectief biedt op hoe toekomstige high-density datacenters zullen worden ontworpen: geïntegreerd, schaalbaar en gebouwd rond liquid cooling als essentieel onderdeel van de infrastructuur.

 

Heeft u een project dat u wil bespreken? Neem vrijblijvend contact op.

Ontdek Direct Liquid Cooling

Direct Liquid Cooling

Artificiële intelligentie en high-performance computing (HPC) stellen datacenters voor nieuwe uitdagingen. Toenemende rekenkracht en hoge vermogensdichtheden als gevolg van AI-workloads, GPU's en processors genereren enorme...