Edge computing

Met edge computing voorbereid op de digitale transformatie

Data vormen nu en in de toekomst een belangrijke informatiebron waarvan de waarde door analyses en bewerking kan toenemen. Om de verkregen data op een waardetoevoegende manier te gebruiken moeten ze snel en continu worden bewerkt. Daarbij is het van belang om tijdrovende overdrachten naar decentrale computerruimten te vermijden. Vooral voor tijdkritische toepassingen kunnen vertragingen bij de gegevensoverdracht over lange afstanden een probleem worden.

Dit is waar edge computing een rol kan spelen. Op maat gesneden computerruimten voeren de analyse van verkregen data direct aan de rand (edge) van het netwerk uit. Dus daar waar de data ontstaan. Zo kunnen bedrijven zich voorbereiden op de digitale transformatie.

Our performance promise:

  • The Edge Data Center configurator can be used to configure fully fledged turnkey solutions.
  • Micro Data Centres (security safes) provide a high level of protection for your edge application.
  • Security rooms or container solutions ensure maximum security and scalability.

thyssenkrupp Steel

thyssenkrupp Steel bouwt IT-infrastructuur uit met edge-computerruimten van Rittal

thyssenkrupp Steel realiseert met behulp van edge-computerruimten van Rittal snel en flexibel de benodigde IT-capaciteit in de productiefaciliteit om de digitalisering van allerhande processen rondom de staalproductie te stimuleren. Hiervoor werden op...

Songdo

Smart city in Korea

Zogenaamde smart cities, d.w.z. met elkaar verbonden en hoogtechnologische leefruimten, zijn bedoeld om het leven en werken te verbeteren en tegelijk duurzamer te maken. Zo'n infrastructuur is bijvoorbeeld te vinden in een nieuwe wijk van de...