Upgrades en modernisering

Verhoogde efficiëntie van apparatuur en systemen door upgrades

Door een consistente bewaking van de prestaties is een stilstand of een storing van IT-systemen op tijd te herkennen en te voorkomen.

Upgrades voor koelaggregaten voor behuizingen

De Blue e+ reeks koeloplossingen van Rittal bieden maximale energie-efficiëntie. Het proactief vervangen van verouderde technologie voor klimaatregeling in behuizingen loont vaak als een manier om het energieverbruik en de bijbehorende kosten te minimaliseren. Bovendien verlaagt het vervangen van verouderde koelaggregaten ook het risico op productieonderbrekingen en downtime.

Haal het beste uit Rittal - niet alleen als leverancier van efficiënte klimatiseringssystemen voor behuizingen, maar als totaalleverancier voor uw apparatuur en systeemupgrades. We ondersteunen u met advies en onze consultancydiensten, maar ook met het ontwerp, de planning en de implementatie van uw upgradestrategie.

Ons aanbod:

  • Observeren en beoordelen van de algemene toestand
  • Basisreiniging van systeemkritische installaties
  • Meten en documenteren van systeemparameters
  • Controleren van het complete systeem

Uw voordelen:

  • 365 dagen per jaar 24/7-beschikbaarheid van uw IT-infrastructuur
  • Grotere waardevastheid van uw computerruimte
  • Conform de wettelijke voorschriften volgens DIN 31051
  • Lagere kosten dankzij 30 % hogere efficiëntie

Modernisering van koelaggregaten voor IT-infrastructuur

Toenemende eisen aan de IT-infrastructuur en de Europese normen dwingen operators om hun IT-infrastructuur te moderniseren en te upgraden.

Het goede nieuws is dat het niet altijd nodig is om te kiezen voor nieuwe infrastructuur. Vaak is modernisering van uw bestaande datacenter al voldoende om aan strengere eisen te voldoen. Updates en upgrades omvatten het vervangen van verouderde hardware door nieuwe, geavanceerdere technologieën en het herzien en optimaliseren van de structuur van uw datacenter.

Uw voordelen

  • Betere prestaties van de IT-infrastructuur en een veel grotere efficiëntie Specifiek aangepaste verbeterings- en moderniseringsmaatregelen en -initiatieven
  • Verlaging van de bedrijfskosten dankzij de identificatie van kostenveroorzakers
  • Ontdek en onthul potentiële besparingen, bv. door gebruik te maken van energie-efficiëntere koelaggregaten.
  • Betere betrouwbaarheid en uptime van apparatuur, dankzij preventief onderhoud

Modernisering in automatiseringstechnologie

Geautomatiseerde machinetechnologie en oplossingen van Rittal Automation Systems vormen een belangrijk onderdeel van uw processen die in aanmerking komen voor geautomatiseerde productie in kastenbouw.

Technologische vooruitgang en slijtage zorgen voor minder efficiënte machines na verloop van tijd. De oplossing is om uw RAS-machine te updaten, waardoor u uw huidige machine en alle bijbehorende processen kunt upgraden - zonder dat u een heel nieuw systeem hoeft aan te schaffen.

Uw voordelen

  • Hogere efficiëntie en productiviteit voor een groter concurrentievermogen
  • Verbeterde uptime van het systeem voor betrouwbaardere productieactiviteiten
  • Verbeterde en verhoogde productie en doorlooptijden van processen zodat u sneller kunt reageren op veranderende markteisen
  • Toekomstbestendigheid voor uw huidige systemen, door uitbreiding en toevoeging van machinefuncties

Neem contact met ons op