Rittal breidt zijn Blue e+ Chiller-serie voor industrie en IT verder uit, met de focus op toekomstbestendige koelmiddelen die voldoen aan de F-gasverordening. Het uitgebreide Blue e+ Chiller-portfolio voorziet nu ook in nieuwe vermogensklassen van 1,5 tot 7 kW, outdoor-modellen en een hybride IT-chiller met geïntegreerde free-cooler voor uitzonderlijk hoge energie-efficiëntie en met geïntegreerde free-coolingfunctie. Rittal biedt nu F-gas-regelconforme koeloplossingen voor bijna elk toepassingsgebied – van machinebouw tot batterij-energiesystemen (BESS) en IT.
Een belangrijk kenmerk van de nieuwe Blue e+ chiller-varianten is hun uitzonderlijk hoge temperatuurstabiliteit met een nauwkeurigheid tot ±0,1 K in stationaire toestand. Deze precisie verlengt aanzienlijk de levensduur van temperatuurgevoelige componenten en maakt de productie van uiterst nauwkeurige werkstukken mogelijk, vooral in veeleisende industriële toepassingen.
“De hoge energie-efficiëntie is het resultaat van een centrale DC-inverter die de DC-compressor, de DC-condensorventilator en het elektronische expansieventiel intelligent aanstuurt”, vertelt Danny Forré, teamleader product management bij Rittal. “Hiermee kan tot 70 procent energie worden bespaard in vergelijking met conventionele koeloplossingen. Bij hybride IT-chillers met free-coolingfunctie kan de besparing zelfs oplopen tot 90 procent. Integratie in hogere energiemanagementsystemen voor monitoring en aansturing is mogelijk, bijvoorbeeld in combinatie met de optionele IoT-interface. Een touchscreen-display zorgt voor intuïtieve bediening rechtstreeks op het apparaat. Alle nieuwe chillers beschikken over internationale certificeringen en bieden multi-voltage-compatibiliteit voor wereldwijd gebruik.”
Uitgebreide vermogensklassen voor nauwkeurige vloeistofkoeling
Voor industriële toepassingen breidt Rittal de standaardversie van de serie uit met uitvoeringen van 1,5 en 7 kW, naast de bestaande 2,5-, 4- en 5,5-kW-varianten. Hiermee wordt het voor machinebouwers nog eenvoudiger om het juiste apparaat voor hun specifieke toepassing te vinden. De Blue e+ Chiller is in de machinebouw bijzonder geliefd dankzij de hoge temperatuurnauwkeurigheid, die zorgt voor precieze machinewerking en naleving van strikte materiaaltoleranties. Dit resulteert in minder productiefouten en -uitval, en een langere levensduur van componenten.
Robuuste outdoor-optie
Naast de nieuwe vermogensklassen voor binnengebruik is de Blue e+ Chiller nu ook beschikbaar als outdoorversie met 4, 5,5 en 7 kW als standaard, direct uit voorraad leverbaar. De robuuste aluminium behuizing met UV-bestendige coating en het weerbestendige touchscreen-display garanderen een betrouwbare werking buitenshuis. Doordat het apparaat het koelmedium kan voorverwarmen, blijft het operationeel bij buitentemperaturen tot -20 °C. De outdoor-versie kan ook externe temperaturen tot +43 °C aan en zorgt voor constante koeling tot ideale bedrijfstemperaturen bij buitengebruik. Hiermee opent Rittal nieuwe toepassingsmogelijkheden voor zijn klimaatbeheersingstechnologie, bijvoorbeeld voor batterij-energiesystemen (BESS), die steeds belangrijker worden in de energietransitie.
Zeer efficiënt met free cooling
Aan het portfolio wordt ook de Blue e+ hybride IT-chiller toegevoegd in de vermogensklassen 5,5 en 7 kW. Deze kunnen in combinatie met een LCU CW worden ingezet, voornamelijk in kleinere IT-toepassingen tot 30 kW. De variant met free-cooling maakt energiebesparingen tot 90 procent mogelijk ten opzichte van conventionele koeloplossingen. De geïntegreerde free-coolingfunctie maakt automatisch gebruik van lage buitentemperaturen voor passieve warmteafvoer via een warmtewisselaar. Actieve koeling wordt uitgeschakeld zodra de omgeving kouder is dan de interne doeltemperatuur. Dit vermindert het energieverbruik aanzienlijk, vooral in gematigde klimaatzones of tijdens koude periodes. De standaard Blue e+ hybride IT-chiller is net zo weerbestendig als de Blue e+ Outdoor Chiller en daardoor ideaal voor buitengebruik, bijvoorbeeld in combinatie met de Rittal Data Center Container. Samen met Rittal’s LCU CW ondersteunt de hybride IT-chiller bovendien de snelle overgang naar toekomstbestendige IT-koeloplossingen die voldoen aan de F-gasverordening.
“Met de uitbreiding van ons assortiment chillers spelen we specifiek in op de actuele marktvraag”, vertelt Danny Forré. “Onze nieuwe modellen zijn ideaal uitgerust voor de uitdagingen van morgen – of het nu gaat om de wens naar meer procesbetrouwbaarheid in de machinebouw, de BESS-boom, de groeiende rekenkracht in IT of de noodzaak van apparaten die voldoen aan de F-gasverordening.”